ST 2,5-3L-LA 24RD/O-M - Bloc de jonction à plusieurs étages
3035580

Bloc de jonction à plusieurs étages, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, nombre de connexions: 6, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, 1., 2. und 3. Etage, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simple wiring of very small, flexible conductors
Enables one-handed wiring
No restriction on cross-sections when using conductors with ferrules
Reliable vibration resistance thanks to spring-loaded contact elements
Gain de place important grâce à l'intégration compacte de deux circuits électriques séparés dans un seul bloc de jonction
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories