Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UK 5-HESI (5X20) - Bloc de jonction-fusibles
3004472

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 5 x 20, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 6,3 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section :  0,2 mm2- 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles