Séparateur, épaisseur 2 mm, se monte aux deux extrémités des barrettes de PLC. Permet la séparation visuelle des groupes, l'isolement sécurisé entre interfaces PLC voisines avec des tensions différentes selon DIN VDE 0106-101, la séparation de ponts voisins avec des potentiels différents, la séparation d'interfaces PLC avec des tensions > 250 V, coloris : noir
PLC-ATP BK
-
Séparateur
2966841
Séparateur, épaisseur 2 mm, se monte aux deux extrémités des barrettes de PLC. Assure en outre : la séparation visuelle des groupes, l'isolement sécurisé entre interfaces PLC voisines avec des tensions différentes selon DIN VDE 0106-101, le sectionnement