UKK 5-2R/NAMUR
-
Composant du bloc de jonction
2941662
Composant du bloc de jonction, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er et 2e étage, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bloc de jonction pour composants |
Nombre de connexions | 4 |
Nombre de rangées | 2 |
Potentiels | 2 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension d'isolement assignée | 500 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 4 mm² |
1er et 2e étage | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,6 ... 0,8 Nm |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Gabarit | A4 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section du conducteur AWG | 24 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Section avec pont d'insertion rigide | 4 mm² |
Section avec pont d'insertion souple | 2,5 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Section nominale | 4 mm² |
Type de composant | Résistance |
Valeur de résistance | 10 kΩ |
Tolérance | 1 % |
Rigidité diélectrique | 350 V |
Puissance dissipée maximale | 0,4 W |
Type de composant | Résistance |
Valeur de résistance | 1 kΩ |
Tolérance | 1 % |
Rigidité diélectrique | 350 V |
Largeur | 6,2 mm |
Largeur de couvercle | 2,5 mm |
Hauteur | 56 mm |
Profondeur sur NS 32 | 67 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 62 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 69,5 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Essai de tension de choc | |
Tension témoin valeur de consigne | 7,3 kV |
Résultat | Essai réussi |
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
Tension témoin valeur de consigne | 1,89 kV |
Résultat | Essai réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Fixation sur le support | |
Profilé/support de fixation | NS 32/NS 35 |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 3,12g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 30g |
Durée des chocs | 18 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Référence | 2941662 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | BE1272 |
Product key | BE1272 |
GTIN | 4017918080570 |
Poids par pièce (emballage compris) | 16,32 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 16,32 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250114 |
ECLASS-15.0 | 27250114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000903 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
EB 80- DIK RD - Pont d'insertion 2715953
-
EB 80- DIK BU - Pont d'insertion 2715940
-
EB 10- DIK BU - Pont d'insertion 2716680
-
EB 5- DIK BU - Pont d'insertion 2716677
-
EB 10- DIK RD - Pont d'insertion 2716774
-
EB 5- DIK RD - Pont d'insertion 2716761
-
EB 4- DIK RD - Pont d'insertion 2716758
-
EB 3- DIK RD - Pont d'insertion 2716745
-
EB 2- DIK RD - Pont d'insertion 2716693
-
FBI 10- 6 - Pont de jonction 0203250
-
DP-UKK 3/5 - Plaque d'écartement 2770794
-
DG-UKK 3/5 - Plaque d'écartement 2770817
-
D-UKK 3/5 - Flasque d'extrémité 2770024
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Carte de marquage 1007222
-
RPS - Fiche de réduction 0201647
-
DP-UKK 3/5 BK - Plaque d'écartement 2770833
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
ZB 6 CUS - Ruban de repérage ZB 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1051430
-
UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824589
-
UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829602
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
Avantages
Pour circuits à sécurité intrinsèque, uniquement en combinaison avec le couvercle D-UKK 3/5
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem