PLC-HSC-24DC/230AC/10
-
Relais statique
2905214
PLC-INTERFACE, relais à semi-conducteurs hybrides y compris relais by-pass, avec raccordement vissé, pour montage sur profilé NS 35/7,5, entrée : 24 V DC, sortie : 24 V AC - 253 V AC/ 10 A
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
| Application | Fonction de sortie |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Isolant | isolation sécurisée |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 15.09.2025 |
| Tension d'essai | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Tension d'isolement assignée | 260 V AC |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC |
| Plage de tension par rapport à US | 0,8 ... 1,2 |
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | ≤ 19 mA |
| Tension de commande assignée UC | 24 V DC |
| Plage de tension par rapport à UC | 0,8 ... 1,2 |
| Courant de commande assigné IC | 6,8 mA |
| Tension nominale (relais à semi-conducteurs enfiché) | 24 V DC |
| Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à UC | < 0,4 |
| Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à UC | > 0,8 |
| Temps d'enclenchement typique | 30 ms |
| Temps de coupure typique | 20 ms |
| Affichage d'état | LED (jaune) |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
| Parafoudre basse tension | |
| Limitation de la surtension | > 33 V DC |
| Fréquence de transmission | 1 Hz |
| Dénomination | Sortie hybride CA |
| Type de contact | 1 contact NO |
| Type de sortie numérique | électronique |
| Plage de tension de sortie | 24 V AC ... 253 V AC (50/60 Hz) |
| Intensité permanente limite | 10 A (voir courbe de derating) |
| Courant de charge minimal | 100 mA |
| Courant de fuite | 7,5 mA |
| Courant de choc | 250 A (tp = 20 ms, pour 25 °C) |
| Intégrale de charge limite | 350 A2s (tp = 10 ms, à 25 °C) |
| Limitation de la surtension | > 275 V |
| Circuit de sortie | 2 conducteurs indép. masse |
| Circuit de protection | Varistance |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Embout simple) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout TWIN) | |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (En règle générale, il convient de maintenir ces blocs de jonction lors du raccordement des conducteurs (tenir fermement d'une main, boîtier maintenu)) |
| Largeur | 14 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Profondeur | 94 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Socle pour relais) | IP20 (Socle pour relais) |
| Indice de protection (Relais) | RT II (Relais) |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | IP54 (Emplacement de montage) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60947-5-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Voir courbe de derating |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2905214 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK6235 |
| Product key | DK6235 |
| GTIN | 4046356927567 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 80,29 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 63,06 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364190 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Octamethylcyclotetrasiloxane (n° CAS: 556-67-2) |
| Decamethylcyclopentasiloxane (n° CAS: 541-02-6) | |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 1d6146e8-a529-42b6-96f7-615123b2d979 |
Produits compatibles
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
ZB 10 CUS - Ruban de repérage ZB 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1053438
-
UC-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824605
-
UCT-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0812120
-
ZB 12 CUS - Ruban de repérage ZB 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 0812146
-
UC-TM 12 - Repères pour blocs de jonction 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824613
-
UCT-TM 12 - Repères pour blocs de jonction 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
REL-MR- 24DC/21HC - Relais individuels 2961312
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem