Circuit imprimé passif découplé mécaniquement
         
      
        
          
          Profil en aluminium robuste avec barre DIN intégrée
         
      
        
          
          Éléments latéraux à butées intégrées
         
      
        
          
          Connecteur mâle D-SUB pour connexion système, 37 pôles (liaison 1:1)
         
      
        
          
          Alimentation simple ou redondante (découplage par diodes, protection contre l'inversion de polarité) et fonction de surveillance assurée par un module sur profilé séparé
         
      
        
          
          Interface pour raccordement au multiplexeur HART
         
      
        
          
          Les jeux de câbles pour le raccordement de signal sont fournis et ne nécessitent pas une commande séparée