MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP
-
Amplificateur-séparateur d'entrée/d'alimentation
2924016
Module d'isolation/alimentation et amplificateur-séparateur d'entrée à sécurité intrinsèque, transparent HART. Transmet les signaux alimentés ou actifs 0/4-20 mA provenant de l'atmosphère explosible à une charge (active ou passive) située dans la zone sûre. Isolation galvanique à 3 voies, SIL 2, conformément à CEI 61508, avec raccordement Push-in
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Amplificateur-séparateur d'alimentation |
Gamme de produits | MACX Analog |
Application | Entrée analogique |
Nombre de voies | 1 |
Version | Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle SIL |
Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
Conditions de transmission des signaux | In = Out |
Réponse indicielle (10-90 %) | < 200 µs (avec un saut de 4 mA ... 20 mA, charge 600 Ω) |
< 600 µs (avec un saut de 0 mA ... 20 mA, charge 600 Ω) | |
Coefficient de température max. | < 0,01 %/K |
Coefficient de température typ. | < 0,004 %/K |
Erreur de transmission max. | < 0,1 % (20 mA de la valeur finale) |
Erreur de transmission typ. | < 0,05 % (20 mA de la valeur finale) |
Protection contre l'inversion de polarité | oui |
Isolation galvanique | |
Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation CEI/EN 61010-1 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
Isolant | Isolement sécurisé |
Isolation galvanique Entrée/sortie CEI/EN 60079-11 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
Tension d'isolement assignée | 265 Veff |
Isolation galvanique Entrée/alimentation CEI/EN 60079-11 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
Tension d'isolement assignée | 265 Veff |
Isolation galvanique Sortie/alimentation CEI/EN 60079-7 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-7 |
Tension d'isolement assignée | 265 Veff |
Alimentation | |
Dénomination | Fonctionnement de l'amplificateur-séparateur d'alimentation |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Courant max. absorbé | < 76 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 55 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
Puissance dissipée | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 0,95 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
< 1,2 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
Consommation de puissance (Sortie active) | < 1,8 W (20 mA / 1000 Ω) |
< 1,3 W (20 mA / 250 Ω) | |
Alimentation | |
Dénomination | Fonctionnement amplificateur d'isolation |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Courant max. absorbé | < 44 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 27 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
Puissance dissipée | < 0,75 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 0,65 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
< 0,95 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) |
Signal: Fonctionnement de l'amplificateur-séparateur d'alimentation | |
Description de l'entrée | Entrée courant active, à sécurité intrinsèque |
Nombre d'entrées | 1 |
Signal d'entrée | Courant |
Signal d'entrée courant | 4 mA ... 20 mA |
Limitation du courant | 25 mA |
Tension d'alimentation du transmetteur | > 16 V (20 mA) |
> 15,3 V (22,5 mA) | |
Protection contre les inversions de polarité et antisurtension | oui |
Plage de signaux de sous-charge/surcharge | 0 mA ... 24 mA (plage de transmission étendue pour les diagnostics) |
Signal: Fonctionnement amplificateur d'isolation | |
Description de l'entrée | Entrée courant passive, à sécurité intrinsèque |
Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Chute de tension | < 3,5 V (dans le fonctionnement du convertisseur / isolateur d'entrée) |
Plage de signaux de sous-charge/surcharge | 0 mA ... 24 mA (plage de transmission étendue pour les diagnostics) |
Signal: Fonctionnement de l'amplificateur-séparateur d'alimentation | |
Description de la sortie | Sortie de courant (active et passive) |
Nombre de sorties | 1 |
Signal de sortie courant | 4 mA ... 20 mA (active) |
4 mA ... 20 mA (Tension source ext. passive 14 V ... 26 V) | |
Charge/charge de sortie Sortie courant | < 1000 Ω (20 mA) |
< 825 Ω (24 mA) | |
Ondulation de sortie | < 20 mVeff |
Réponse de sortie en cas de défaut | 0 mA (Rupture de ligne en entrée) |
≥ 22,5 mA (Court-circuit de la ligne en entrée) | |
Plage de signaux de sous-charge/surcharge | 0 mA ... 24 mA (plage de transmission étendue pour les diagnostics) |
Signal: Fonctionnement amplificateur d'isolation | |
Description de la sortie | Sortie de courant (active et passive) |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA (active) |
4 mA ... 20 mA (active) | |
0 mA ... 20 mA (Tension source ext. passive 14 V ... 26 V) | |
4 mA ... 20 mA (Tension source ext. passive 14 V ... 26 V) | |
Charge/charge de sortie Sortie courant | < 1000 Ω (20 mA) |
< 825 Ω (24 mA) | |
Ondulation de sortie | < 20 mVeff |
Réponse de sortie en cas de défaut | 0 mA (Rupture de ligne en entrée) |
0 mA (Court-circuit de la ligne en entrée) | |
Plage de signaux de sous-charge/surcharge | 0 mA ... 24 mA (plage de transmission étendue pour les diagnostics) |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Embout TWIN sans douille en plastique) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (Embout TWIN sans douille en plastique) | |
20 ... 16 (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) |
Installation Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Circuits électriques Ex i (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Données relatives à la technique de sécurité: Fonctionnement de l'amplificateur-séparateur d'alimentation | |
Tension de sortie max. Uo | 25,2 V |
Courant de sortie max. Io | 93 mA |
Puissance de sortie max. Po | 587 mW |
Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC |
125 V DC | |
I (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 40 mH / 4,8 µF |
IIA (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 26 mH / 2,9 µF |
IIB (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 14 mH / 820 nF |
IIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 3 mH / 107 nF |
IIA (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 26 mH / 470 nF, 20 mH / 570 nF, 1 mH / 630 nF, 0,5 mH / 720 nF, 0,1 mH / 1,1 µF, 0,005 mH / 2,9 µF |
IIB/III (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 16 mH / 370 nF, 500 µH / 510 nF, 200 µH / 660 nF, 100 µH / 820 nF |
IIC (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 2,2 mH / 47 nF, 2 mH / 49 nF, 1 mH / 63 nF, 500 µH / 80 nF, 200 µH / 107 nF |
I (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 37 mH / 0,54 µF, 0,35 mH / 1 µF, 0,009 mH / 2,9 µF, 0,001 mH / 4,15 µF |
Données relatives à la technique de sécurité: Fonctionnement amplificateur d'isolation | |
Tension d'entrée Ui | ≤ 30 V |
Courant d'entrée Ii | ≤ 150 mA |
Inductance interne max. Li | négligeable |
Capacité interne max. Ci | négligeable |
Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC |
125 V DC |
Communication des données (dérivation) | |
Fonction HART | oui |
Protocoles supportés | HART transparent |
Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
Dessin coté |
|
Largeur | 12,5 mm |
Hauteur | 107,9 mm |
Profondeur | 113,7 mm |
Profondeur NS 35/7,5 | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C (Position de montage au choix) |
-40 °C ... 70 °C (Déclassement) | |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Hauteur d'utilisation (≤ 2000 m) | |
Altitude | ≤ 2000 m (Les caractéristiques techniques concernent des altitudes ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer. Pour les altitudes >2000 m au-dessus du niveau de la mer, voir la fiche technique.) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Déclassement) | |
Tension d'isolement assignée | 375 VCC (Alimentation, entrée/sortie) |
Hauteur d'utilisation (≤ 3000 m) | |
Plage de hauteurs | > 2000 m ... 3000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Déclassement) | |
Tension d'isolement assignée | 190 V AC (Alimentation, entrée/sortie) |
110 V DC (Alimentation, entrée/sortie) | |
Hauteur d'utilisation (≤ 4000 m) | |
Plage de hauteurs | > 3000 m ... 4000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Déclassement) | |
Tension d'isolement assignée | 60 V AC/DC (Alimentation, entrée/sortie) |
Hauteur d'utilisation (≤ 5000 m) | |
Plage de hauteurs | > 4000 m ... 5000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Déclassement) | |
Tension d'isolement assignée | 60 V AC/DC (Alimentation, entrée/sortie) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
Remarque | en plus de la norme EN 61326 |
ATEX | |
Repérage | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certificat | BVS 08 ATEX E 054X |
IECEx | |
Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificat | IECEx BVS 08.0016X |
CCC / China-Ex | |
Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificat | 2022122316115973 |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
Certificat | , C.D.-No 83104549 |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 61010 Listed |
Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
Certificat | , C.D.-No 83104549 |
Homologation construction navale | |
Certificat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Repérage | 2 |
Certificat | IN-AT-AS-MRL-2300149 |
Systematic Capability | |
Repérage | 3 |
KC-s | |
Repérage | [Ex ia] IIC/IIB |
Certificat | 17-KA4BO-0400X |
INMETRO | |
Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificat | DNV 18.0136 X |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Champ électromagnétique HF | |
Dénomination | Champ électromagnétique HF |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 1 % |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 1 % |
Perturbations conduites | |
Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 1 % |
Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
GB Standard | |
Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2924016 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1211 |
Product key | DK1211 |
GTIN | 4046356338066 |
Poids par pièce (emballage compris) | 174,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 160 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8681b086-bdb1-4186-9b6d-692b6a09dbe2 |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Connecteur de bus sur rail DIN 1136500
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
GW HART USB MODEM - Adapteur de câble 1003824
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Porte-modules 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Porte-modules 2902932
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
MACX MCR-PTB - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Jeu de fiches 1584378
Avantages
Entrée 0/4 mA ... 20 mA, à sécurité intrinsèque, [Ex ia], alimentée et non alimentée
Convertisseur de mesure, tension d'alimentation > 16 V
Sortie : 0/4 mA ... 20 mA, active jusqu'à 1000 Ω charges ou passive
Transmission de signaux HART bidirectionnelle
Signalisation d'erreurs selon NAMUR NE 43
SIL 2 selon CEI/EN 61508
Installation autorisée en zone Ex 2
Isolation galvanique 3 voies
Possibilité d'alimentation en énergie via le connecteur sur profilé
Connecteurs à sortie vissée, connectique Push-in
Largeur de boîtier : 12,5 mm
Faible puissance dissipée
Précision de transmission élevée
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem