MACX MCR-PTB
-
Modules d'alimentation et de détection d'erreur
2865625
Module d'alimentation et de détection d'erreur avec raccordement vissé, comprenant le connecteur de bus sur rail DIN correspondant ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module d'alimentation |
| Gamme de produits | MACX Analog |
| Fusible | 5 A (amovible), temporisée 250 V AC |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui |
| Isolation galvanique Entrée / Sortie de couplage | |
| Tension d'isolement assignée | 50 V AC/DC |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Alimentation | |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
| Tension nominale d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Commutation: Relais | |
| Type de contact | 1 inverseur |
| Matériau des contacts | Or (Au) |
| Tension de commutation maximale | 50 V AC (2 A) |
| 30 V DC (2 A) | |
| 50 V DC (0,22 A) | |
| Signal: Alimentation du connecteur de bus sur rail DIN | |
| Signal de sortie courant maximal | 3,75 A |
| Tension de sortie | Tension d'alimentation nominale : 0,8 V max. à 3,75 A |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Installation Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Affichage d'état | 1 x LED rouge (erreur) |
| 2 x LED verte (PWR1 et PWR2) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,5 mm |
| Hauteur | 105,8 mm |
| Profondeur | 113,7 mm |
| Profondeur NS 35/7,5 | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C (Position de montage au choix) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Hauteur d'utilisation (≤ 2000 m) | |
| Altitude | ≤ 2000 m (Les caractéristiques techniques concernent des altitudes ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer. Pour les altitudes >2000 m au-dessus du niveau de la mer, voir la fiche technique.) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
| Tension d'isolement assignée | 50 V AC/DC |
| Hauteur d'utilisation (≤ 3000 m) | |
| Plage de hauteurs | > 2000 m ... 3000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 54 °C |
| Tension d'isolement assignée | 40 V AC/DC |
| Hauteur d'utilisation (≤ 4000 m) | |
| Plage de hauteurs | > 3000 m ... 4000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 48 °C |
| Tension d'isolement assignée | 30 V AC/DC |
| Hauteur d'utilisation (≤ 5000 m) | |
| Plage de hauteurs | > 4000 m ... 5000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 42 °C |
| Tension d'isolement assignée | 30 V AC/DC |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificat | PxCIF08ATEX2865625X |
| IECEx | |
| Repérage | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificat | IECEx IBE 08.0004X |
| CCC / China-Ex | |
| Repérage | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificat | 2021122303114198 |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| Homologation construction navale | |
| Certificat | DNV GL TAA0000AG |
| Données de construction navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Dénomination | Champ électromagnétique HF |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Critère d'évaluation | A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Critère d'évaluation | A |
| Perturbations conduites | |
| Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Critère d'évaluation | A |
| GB Standard | |
| Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2865625 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK111Z |
| Product key | DK111Z |
| GTIN | 4046356324618 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 163 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 150,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f305eb90-05dd-4186-bbc9-93b2f26e7a9b |
Produits compatibles
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
Avantages
Alimentation simple ou redondante, découplage à diodes, protection contre les inversions de polarité
Installation autorisée en zone 2
Fusible interchangeable
Message d'erreur en cas de coupure d'alimentation ou de fusible défaillant
Message d'erreur de câble collecteur pour les appareils MACX MCR-...(2)NAM... raccordés par connecteur sur profilé
Sortie relais (contact inverseur) et LED clignotante pour les messages d'erreur
Courant d'alimentation jusqu'à 3,75 A
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem