Alimentation simple ou redondante, découplage à diodes, protection contre les inversions de polarité
Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "n" (EN 60079-15)
Message d'erreur en cas de coupure d'alimentation ou de fusible défaillant, sélectionnable et désélectionnable par sélecteur de code (DIP)
Message d'erreur de câble collecteur pour les appareils MACX MCR-...(2)NAM... raccordés par connecteur sur profilé, sélectionnable et désélectionnable par sélecteur de code (DIP)
Sortie relais (contact inverseur) et LED clignotante pour les messages d'erreur
Courant d'alimentation jusqu'à 2 A (max. 2x fusibles 2,5 AT nécessaires)
Utilisation uniquement sur le Termination Carrier
Détection de sous-tension à l'entrée, sélectionnable et désélectionnable via sélecteur de codage (DIP) (réglé sur une tension d'alimentation de 19,2 V)