Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Porte-modules
2904684

Termination Carrier universel pour la connexion de 16 amplificateurs-séparateurs bicanaux MACX Analog Ex i à des cartes E/S TOR ou analogiques, via deux connecteurs D-SUB, 37 pôles (liaison 1:1)

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit










Produits compatibles




Avantages

Circuit imprimé passif découplé mécaniquement
Profil en aluminium robuste avec barre DIN intégrée
Éléments latéraux à butées intégrées
Raccordement système via deux connecteurs mâles D-SUB, 37 pôles (connexion 1:1)
Alimentation simple ou redondante (découplage par diodes, protection contre l'inversion de polarité) et fonction de surveillance assurée par un module sur profilé séparé
Les jeux de câbles pour le raccordement de signal sont fournis et ne nécessitent pas une commande séparée