MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I
-
Amplificateur-séparateur d'alimentation
2865382
Amplificateur-séparateur d'alimentation de convertisseur de mesure à sécurité intrinsèque, 2 canaux, transparent HART. Alimente les convertisseurs de mesure à 2 conducteurs à sécurité intrinsèque et transmet le signal 4 mA ... 20 mA Signal depuis l'atmosphère explosible à la zone sécurisée. Isolation galvanique à 5 voies, raccordement vissé, jusqu'au SIL 3, PL.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Amplificateur-séparateur d'alimentation |
| Gamme de produits | MACX Analog |
| Application | Entrée analogique |
| Nombre de voies | 2 |
| Isolation galvanique | Isolation 5 voies |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Conditions de transmission des signaux | In = Out |
| Réponse indicielle (10-90 %) | < 1,3 ms (pour saut de 4 mA ... 20 mA) |
| Coefficient de température max. | < 0,01 %/K |
| Erreur de transmission max. | < 0,1 % (20 mA de la valeur finale) |
| Erreur de transmission typ. | < 0,05 % (20 mA de la valeur finale) |
| Isolation galvanique | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Isolation galvanique Entrée/sortie, alimentation CEI/EN 61010-1 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
| Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
| Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolant | Isolement sécurisé |
| Isolation galvanique Entrée/sortie CEI/EN 60079-11 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
| Tension d'isolement assignée | 265 Veff |
| Isolation galvanique Entrée/alimentation CEI/EN 60079-11 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
| Tension d'isolement assignée | 265 Veff |
| Isolation galvanique Sortie 1/sortie 2/ alimentation | |
| Tension d'essai | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentation | |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Courant max. absorbé | < 100 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Puissance dissipée | < 1,4 W (24 V DC / 20 mA) |
| Consommation de puissance | ≤ 2,4 W |
| Signal: Courant | |
| Description de l'entrée | à sécurité intrinsèque |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Signal d'entrée | Courant |
| Signal d'entrée courant | 4 mA ... 20 mA |
| Tension d'alimentation du transmetteur | > 16 V (20 mA) |
| Plage de signaux de sous-charge/surcharge | 0 mA ... 24 mA |
| Signal: Courant | |
| Description de la sortie | Sortie courant |
| Nombre de sorties | 2 |
| Signal de sortie courant | 4 mA ... 20 mA (active) |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | ≤ 450 Ω (20 mA) |
| ≤ 375 Ω (24 mA) | |
| Réponse de sortie en cas de défaut | < 3,6 mA (Pour rupture de ligne en entrée (selon NE 43)) |
| > 22,5 mA (Pour court-circuit de ligne en entrée (selon NE 43)) | |
| Plage de signaux de sous-charge/surcharge | 0 mA ... 24 mA |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Alvéole pour fiche test | |
| Diamètre max. | 2,3 mm |
| Installation Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Circuits électriques Ex i (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Tension de sortie max. Uo | 25,2 V |
| Courant de sortie max. Io | 93 mA |
| Puissance de sortie max. Po | 587 mW |
| Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| I (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 40 mH / 4,8 µF |
| IIA (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 26 mH / 2,9 µF |
| IIB (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 14 mH / 820 nF |
| IIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 3 mH / 107 nF |
| IIA (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 26 mH / 470 nF, 20 mH / 570 nF, 1 mH / 630 nF, 0,5 mH / 720 nF, 0,1 mH / 1,1 µF, 0,005 mH / 2,9 µF |
| IIB/III (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 16 mH / 370 nF, 500 µH / 510 nF, 200 µH / 660 nF, 100 µH / 820 nF |
| IIC (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 2,2 mH / 47 nF, 2 mH / 49 nF, 1 mH / 63 nF, 500 µH / 80 nF, 200 µH / 107 nF |
| I (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 37 mH / 0,54 µF, 0,35 mH / 1 µF, 0,009 mH / 2,9 µF, 0,001 mH / 4,15 µF |
| Communication des données (dérivation) | |
| Fonction HART | oui |
| Protocoles supportés | HART transparent |
| Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 12,5 mm |
| Hauteur | 112,5 mm |
| Profondeur | 113,7 mm |
| Profondeur NS 35/7,5 | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
| Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C (Position de montage au choix) |
| -40 °C ... 70 °C (Déclassement) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Hauteur d'utilisation (≤ 2000 m) | |
| Altitude | ≤ 2000 m (Les caractéristiques techniques concernent des altitudes ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer. Pour les altitudes >2000 m au-dessus du niveau de la mer, voir la fiche technique.) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Déclassement) | |
| Tension d'isolement assignée | 375 VCC (Alimentation, entrée/sortie) |
| Hauteur d'utilisation (≤ 3000 m) | |
| Plage de hauteurs | > 2000 m ... 3000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (Déclassement) | |
| Tension d'isolement assignée | 190 V AC (Alimentation, entrée/sortie) |
| 110 V DC (Alimentation, entrée/sortie) | |
| Hauteur d'utilisation (≤ 4000 m) | |
| Plage de hauteurs | > 3000 m ... 4000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (Déclassement) | |
| Tension d'isolement assignée | 60 V AC/DC (Alimentation, entrée/sortie) |
| Hauteur d'utilisation (≤ 5000 m) | |
| Plage de hauteurs | > 4000 m ... 5000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (Déclassement) | |
| Tension d'isolement assignée | 60 V AC/DC (Alimentation, entrée/sortie) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Remarque | en plus de la norme EN 61326 |
| ATEX | |
| Repérage | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certificat | BVS 10 ATEX E 143 X |
| IECEx | |
| Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certificat | IECEx BVS 10.0097X |
| CCC / China-Ex | |
| Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificat | 2022122316115972 |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | IS for Class I, II, III Div 1 |
| Class I, Div. 2 | |
| Certificat | , C.D.-No 83104549 |
| KC-s | |
| Repérage | [Ex ia] IIC/IIB |
| Certificat | 17-KA4BO-0401X |
| Homologation construction navale | |
| Certificat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Repérage | 3 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Repérage | d |
| INMETRO | |
| Repérage | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificat | DNV 18.0139 X |
| Données de construction navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Isolation galvanique | Isolation 5 voies |
| GB Standard | |
| Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2865382 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK1211 |
| Product key | DK1211 |
| GTIN | 4046356160407 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 239,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 163,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | e8d8e556-1cfe-4ea3-bd07-ba5ccfb51728 |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Connecteur de bus sur rail DIN 1136500
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
GW HART USB MODEM - Adapteur de câble 1003824
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Porte-modules 2904684
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accessoires 1831016
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
MACX MCR-PTB - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Jeu de fiches 1584378
Avantages
2 canaux
Entrée : 4 mA ... 20 mA, sécurité intrinsèque, [Ex ia], alimentée
Sortie : 4 mA ... 20 mA, active
Compatible HART
Signalisation d'erreurs selon NAMUR NE 43
Jusqu'à SIL 3 selon CEI/EN 61508
Isolation galvanique 5 voies
Possibilité d'alimentation en énergie via le connecteur sur profilé
Installation autorisée en zone Ex 2
Bornes de raccordement enfichables, technique de raccordement vissé, avec connecteurs femelles enfichables intégrés pour les communicateurs HART
Largeur de boîtier : 12,5 mm
Faible puissance dissipée
Précision de transmission élevée
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem