PT 2+1-S-48DC/FM
-
Parafoudre de type 3
2817958
Module de protection fine montable sur profilé pour les terminaux, signalisation de défaut dans la fiche et contact de signalisation dans l'embase, enfichable en deux parties. Version : 48 V DC
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | PLUGTRAB PT |
| Système d'alimentation CEI | DC |
| Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Parafoudre contrôlable avec CHECKMASTER à partir de la révision de logiciel : | à partir rév. logiciel 1.00 |
| Classe d'essai CEI | III |
| T3 | |
| Types EN | T3 |
| Nombre de ports | One |
| Affichage/signalisation à distance | |
| Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
| Fonction de commutation | Contact NF |
| Tension de service | 7 V DC ... 70 V DC (open collector) |
| Courant de service | 5 mA DC ... 15 mA (open collector) |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,8 Nm |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,7 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 65,5 mm (avec profilé 7,5 mm) |
| Graduation | 1 UL |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Valeur CTI du matériau | 600 |
| Matériau isolant | PA 6.6 |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 |
| Circuits de protection | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+/L-) - PE | |
| Sens de l'action | 1L-N & N-PE |
| Tension nominale UN | 48 V DC |
| Tension permanente maximale UC | 60 V DC |
| Courant de charge nominal IL | 26 A (30 °C) |
| Courant résidual IPE | ≤ 10 µA |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 500 A |
| Choc combiné UOC | 1 kV (2 Ω) |
| 1 kV (2 Ω) | |
| Niveau de protection en tension Up | ≤ 120 V |
| Temps d'amorçage tA (L-N) | ≤ 1 ns |
| Temps d'amorçage tA (L-PE) | ≤ 1 ns |
| Courant de court-circuit assigné ISCCR | 200 A (sans fusible en amont pour Uc) |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 50 A (gG) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | DIN VDE 0110-1 / CEI 60664-1 / DIN VDE 0675-6 / CEI 61643-1 |
| Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
| Remarque | 2012 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
| Remarque | 2011 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2817958 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL1411 |
| Product key | CL1411 |
| GTIN | 4017918574987 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 67,93 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 63,465 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171203 |
| ECLASS-15.0 | 27171203 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000942 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | bba789db-0658-4177-889f-1efe413733db |
Produits compatibles
-
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1050004
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 1050415
-
ZB 5,8:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2715209
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
ZB 5,8 CUS - Ruban de repérage ZB 0824965
-
SSA 3-6 - Raccordement de blindage 2839295
-
SSA 5-10 - Raccordement de blindage 2839512
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Tournevis 1212602
-
PT 2+1-S-48DC-ST - Fiche parafoudre type 3 2839648
Avantages
Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection
Surveillance permanente des équipements de protection avec une signalisation visuelle à LED
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem