SSA 5-10 - Raccordement blindage
2839512

Raccordement rapide pour blindage pour diamètre de câble 5... 10 mm. Câble de raccordement au potentiel : 200 mm, 1 mm2, coloris : noir


Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Montage facile avec raccordement de blindage intégré
Bon raccordement de blindage au produit grâce à un câble de raccordement court
Grande zone de raccordement des câbles avec un raccordement de blindage à ressort
Marquage facile grâce à un champ de repérage intégré