CSA
Identifiant de lhomologation: 13631| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 14 | ||
EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651131219505cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Le courant et la tension sont déterminés par le connecteur utilisé | 300 V | 15 A | 30 - 14 | |
| C | ||||
| Le courant et la tension sont déterminés par le connecteur utilisé | 150 V | 15 A | 30 - 14 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 14 | ||