IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC - Coupleur de bus
2703994

Inline, Coupleur de bus, PROFINET, Connecteur femelle RJ45, Entrées TOR: 8, 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties TOR: 4, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection: IP20

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

2 paires torsadées Ethernet selon 802.3 avec autonégociation et autocrossover
Vitesses de transmission 100 Mbit/s
Réglage des paramètres IP via le contrôleur PROFINET
Raccord au réseau PROFINET via connecteur femelle RJ45 à 8 pôles
Isolation galvanique entre l'interface Ethernet et la logique
Ethernet TCP/IP (100 Base-TX, gestion via SNMP)
Jusqu'à 61 autres équipements Inline peuvent être raccordés
16 équipements PCP maximum peuvent être raccordés
Protocoles pris en charge : SNMPv1, TFTP, PROFINET, LLDP, ICMP et MRP (à partir du firmware 3.21)
PROFINET IRT (à partir du firmware 4.00)
Conformité à la spécification PROFINET V2.3 (à partir du firmware 4.00)
PROFINET Netload Class III (à partir du firmware 4.00)
8 entrées TOR, 4 sorties TOR (embarquées)
Détection automatique de la vitesse de transmission dans le bus local (500 kBit/s ou 2 MBit/s)
Compatible avec les applications PROFIsafe