EMT (62X46)R - Etiquette enfichable
0800059

Etiquette enfichable, pour le marquage des modules Inline de Phoenix Contact, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: insertion, Nombre d'étiquettes: 250, hauteur du champ de texte: 46 mm, largeur du champ de texte: 62 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

EMT (62X46)R, étiquette enfichable blanche, pour le marquage des modules Inline de Phoenix Contact
Grâce à leur forme spéciale, les étiquettes enfichables EMT (62X46)R s'intègrent parfaitement dans les modules Inline de Phoenix Contact
Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de Phoenix Contact
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMT ... individuellement selon vos besoins