La THERMOMARK ROLLMASTER 600 imprime des repères au format de rouleaux, pour le repérage de qualité des blocs de jonction, des conducteurs, des câbles, des appareils et des installations. Créez facilement des étiquettes et des repères imprimés de grande qualité.
THERMOMARK ROLLMASTER 600
-
Imprimante à transfert thermique
0804663
Imprimante à transfert thermique pour matériau en rouleau, avec câble d'alimentation Euro/US et câble USB. Le CD d'assistance contient des manuels d'utilisation en plusieurs langues, des liens vers le firmware, des pilotes et des logiciels d'étude et de repérage. Mode d'emploi imprimé en allemand et en anglais. 1 rouleau d'étiquettes EML (20x8)R blanc = 1 000 étiquettes, ruban encreur = 50 m
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
La THERMOMARK ROLLMASTER 600 est une imprimante industrielle qui permet d'imprimer de grandes quantités de matériel de marquage au format rouleau. Résolution d'impression 600 dpi spécialement pour de petites étiquettes détaillées et des codes barres
Impression d'étiquettes autocollantes estampées ou infinies, étiquettes à enficher et gaines thermorétractables
Impression haute qualité rapide et résistante
Utilisation simple et intuitive via un écran tactile couleur
Fonctionnement sans entretien grâce à la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée
Commande facile par le logiciel PROJECT COMPLETE
Connexion Ethernet et USB