THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Imprimante à transfert thermique
0804501

Imprimante à transfert thermique pour matériau en rouleau, avec câble d'alimentation Euro/US et câble USB. Le CD d'assistance contient des manuels d'utilisation en plusieurs langues, des liens vers le firmware, des pilotes et des logiciels d'étude et de repérage. Mode d'emploi imprimé en allemand et en anglais. 1 rouleau d'étiquettes EML (20 x 8)R blanc = 1 000 étiquettes, ruban encreur = 50 m

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

La THERMOMARK ROLLMASTER 300 est une imprimante industrielle qui permet d'imprimer de grandes quantités de matériel de marquage au format rouleau. Résolution de 300 dpi.
Impression d'étiquettes autocollantes estampées ou infinies, étiquettes à enficher et gaines thermorétractables
Impression haute qualité rapide et résistante
Utilisation simple et intuitive via un écran tactile couleur
Fonctionnement sans entretien grâce à la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée
Commande facile par le logiciel PROJECT COMPLETE
Connexion Ethernet et USB