Modules E/S

Go to Product Detail Page for item 1088129
AXL SE DO16/1 - Module TOR
AXL SE DO16/1 - Module TOR
1088129

Axioline Smart Elements, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: 1 fil, indice de protection: IP20; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1088135
AXL F BP SE4 - Porte-modules
AXL F BP SE4 - Porte-modules
1088135

Axioline F, Backplane, 4 emplacements pour Axioline Smart Elements, vitesse de transmission dans le bus local: 100 Mbit/s, indice de protection: IP20; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1745229
AXL SE DIO16/1 - Module TOR
AXL SE DIO16/1 - Module TOR
1745229

Axioline Smart Elements, Module d'entrée / de sortie numérique, Entrées TOR: 16, 24 V DC, connectique: 1 fil, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: 1 fil, indice de protection: IP20; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1088128
AXL SE RS485 - Module de communication
AXL SE RS485 - Module de communication
1088128

Axioline Smart Elements, Module de communication, Transmission série de données, Module de communication; Largeur des données de process : 20 octets, Protocole de transparence; interface: RS-485: 1; Vitesse de transmission: 1 200 bit/s ... 230 400 bit/s; indice de protection: IP20; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1088136
AXL F BP SE6 - Porte-modules
AXL F BP SE6 - Porte-modules
1088136

Axioline F, Backplane, 6 emplacements pour Axioline Smart Elements, vitesse de transmission dans le bus local: 100 Mbit/s, indice de protection: IP20; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2403869
AXL F BK PN TPS - Coupleur de bus
AXL F BK PN TPS - Coupleur de bus
2403869

Axioline F, Coupleur de bus, PROFINET, Connecteur femelle RJ45, vitesse de transmission dans le bus local: 100 Mbit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2403115
AXC F XT ETH 1TX - Module d'extension API
AXC F XT ETH 1TX - Module d'extension API
2403115

PLCnext Control Extension, Module d'extension API, Juxtaposition à gauche, Interface Ethernet; interface: Ethernet: 1; Vitesse de transmission: 10/100/1000 Mbit/s; indice de protection: IP20; Eléments fournis: incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F; Automate pris en charge: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2688310
AXL F DI16/1 1H - Module TOR
AXL F DI16/1 1H - Module TOR
2688310

Axioline F, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 16, 24 V DC, connectique: 1 fil, vitesse de transmission dans le bus local: 100 Mbit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1480996
AXL E IOL DI8 M12 3M - Module TOR
AXL E IOL DI8 M12 3M - Module TOR
1480996

Axioline E, Périphérique d'entrée numérique, ports IO-Link Classe A: 1, type de raccordement: Connecteur M12, détrompage A, connectique: 3 fils, Entrées TOR: 8, 24 V DC, connectique: 4 fils, IO-Link, indice de protection: IP65/IP67/IP69; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).