Vous pouvez intégrer les Axioline Smart Elements dans les systèmes munis d'une interface Smart Element. Ce Smart Element détecte les signaux numériques.
AXL SE DI16/1
-
Module TOR
1088127
Axioline Smart Elements, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 16, 24 V DC, connectique: 1 fil, indice de protection: IP20
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 14,9 mm |
Hauteur | 62,2 mm |
Profondeur | 62 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Interface Smart Element | |
Nombre d'interfaces | 1 |
Type de raccordement | Connecteurs Card Edge |
Vitesse de transmission | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
Heure de démarrage jusqu'à la disponibilité | < 500 ms |
Module | |
Code ID (hex) | none |
Canal des données de process | 16 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 2 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 0 Octet |
Besoin en données de paramétrage | 1 Octet |
Besoin en données de configuration | 6 Octet |
Numérique: | |
Dénomination entrée | Entrées TOR |
Description de l'entrée | EN 61131-2 type 1 et 3 |
Nombre d'entrées | 16 |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Technologie de raccordement | 1 fil |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -3 V DC ... 5 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC |
Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
Courant d'entrée nominal pour UIN | 2,4 mA |
Temps de filtre d'entrée | < 1 ms |
Circuit de protection | Protec. c. inversions polarité des entrées; Diode |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Axioline Smart Elements |
Type | modulaire |
Emplacement pour le montage | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,4 W |
Potentiels: Alimentation logique des Smart Elements (USE) | |
Tension d'alimentation | par les connecteurs Card Edge |
Potentiels: Alimentation périphérique (UP) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par les connecteurs Card Edge) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 17 mA |
Consommation de courant | min. 14 mA (sans périphérique raccordé) |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité | |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation de la logique/alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation de la logique/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Périphérie |
Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline Smart Elements ». |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Périphérie | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline Smart Elements ». |
Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Emplacement Smart Element |
Emplacement pour le montage | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
Référence | 1088127 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRIB31 |
Product key | DRIB31 |
GTIN | 4055626886374 |
Poids par pièce (emballage compris) | 37,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 35 g |
Numéro du tarif douanier | 85389091 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 79c16621-7b64-4b6d-8442-afffe19844d2 |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 1,417 kg CO2e |
Produits compatibles
-
AXL SE PD16 24V - Distributeurs de potentiel 1337223
-
AXL SE PD16 GND - Distributeurs de potentiel 1337224
-
AXL SE PD8/8 24V/GND - Distributeurs de potentiel 1337225
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pince à sertir 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pince à sertir 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiquette 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Bandes de repérage 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Repères pour blocs de jonction 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Repères pour blocs de jonction 0830756
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Câble 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Câble 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Câble 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Câble 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Câble 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Câble 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Câble 1369909
Avantages
16 entrées TOR selon EN 61131-2 type 1 et type 3
Tension nominale : 24 V DC
Intensité nominale : 2,4 mA
Raccordement des capteurs à 1 conducteur
Temps de filtrage < 1 ms
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem