La répartition privilégiée et simple des informations d'E/S à l'aide des molettes blanches situées en façade est désormais également disponible pour les réseaux RS-485. L'adressage du module supérieur RS-485 s'effectue également de manière rapide et aisée d'un simple tour de la molette jaune. Avec le système Radioline, vous pouvez résoudre de manière flexible encore davantage d'applications. Bien entendu, la ligne RS-485 peut être remplacée à tout moment par d'autres supports de transmission à des fins d'augmentation de la portée. Différents convertisseurs pour la fibre optique, SHDSL, la radio ou Ethernet sont à votre disposition chez Phoenix Contact.
RAD-RS485-IFS
-
Module de communication
2702184
Radioline - Multiplexeur multipoints RS-485, extensible avec des modules d'E/S, utilisation en tant que coupleur de bus Modbus/RTU ou combinable avec un système radio Radioline, jusqu'à 99 stations, portée jusqu'à 1,2 km sur des câbles en cuivre internes
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
UL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705EAC Ex
Identifiant de lhomologation: RU*HB49.B00033/20IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx IBE 13.0019XcUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 196811UL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 196811ATEX
Identifiant de lhomologation: IBExU15ATEXB008 XProduits compatibles
Avantages
Multiplexeur multi-points pour les signaux d'E/S
Jusqu'à 99 stations de bus sur le réseau
Mise en service simple et rapide sans programmation
Combinable avec tous les modules sans fil Radioline
Possibilité d'extension modulaire avec jusqu'à 32 modules d'extension d'E/S
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
Homologué pour l'utilisation en zone 2