Le module FL COMSERVER...232/422/485 permet de connecter des interfaces série RS-232/422/485 à des réseaux Ethernet existants, pour accéder facilement à des fonctions telles que le remplacement de câbles, l'intégration réseau ou la mise en place d'une passerelle Modbus.
FL COMSERVER BASIC 232/422/485
-
Convertisseur d'interface
2313478
Deuxième génération FL COMSERVER BASIC..., serveur d'appareils série pour l'adaptation d'une interface série RS-232/422/485 à Ethernet, compatible avec les applications TCP, UDP, comprenant le logiciel COM Port Redirector et la documentation utilisateur correspondante (PDF)
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Type de produit | Convertisseur d'interface |
Application | TCP, UDP |
MTTF | 2001 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
870 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
355 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
MTBF | 666 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
179 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) |
Configuration requise | |
Navigateurs supportés | Netscape Communicator version 4.5 ou sup. ou Internet Explorer version 5.5 ou sup. |
Isolation galvanique | VCC // Ethernet // série |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,4 W |
Tension d'essai Interface de données/Interface de données | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai interface de données/alimentation | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
1,5 kVeff | |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC) |
22,8 V DC ... 25,2 V DC (alternative ou redondante, par contact sur le bus fond de panier et alimentation système) | |
Tension nominale d'alimentation | 24 V AC/DC ±20 % (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC) |
24 V DC ±5 % (alternative ou redondante, par contact sur le bus fond de panier et alimentation système) | |
Courant absorbé typique | 100 mA (24 V DC) |
Fonction | |
Management | Gestion basée sur le web, SNMP, accès d'urgence par Telnet et série |
Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : UL (tension logique), TD + RD (échange de données série), FD (duplex intégral), 100 (fonctionnement 100 MBit/s), Link (Ethernet), Activity (Ethernet), ERR (erreur) |
Alimentation | |
Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Longueur à dénuder | 7,00 mm |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Signal | Ethernet |
Serveur Web | oui |
Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
Débit série | 10 / 100 Mbits/s, avec auto-négociation |
Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
Nombre de voies | 1 |
Distance de transmission | ≤ 100 m (paire torsadée blindée) |
Protocoles supportés | TCP/IP, UDP |
Protocoles auxiliaires | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
Données: Interface RS-232, selon ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
Débit série | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 kbit/s |
Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB 9 |
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Schéma des pôles | Commutation DTE/DCE grâce à la gestion via le Web |
Distance de transmission | 15 m |
Format de données/détrompage | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
Contrôle du flux de données / protocoles | Handshake logiciel Xon/Xoff ou Handshake matériel RTS/CTS |
Données: Interface RS-422, selon UIT-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
Débit série | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbit/s |
Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
Distance de transmission | ≤ 1200 m |
Résistance terminale | 390 Ω (configurables) |
180 Ω | |
390 Ω | |
Format de données/détrompage | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
Contrôle du flux de données / protocoles | Auto-contrôlée |
Données: Interface RS-485, selon EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485, 2 fils | |
Débit série | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbit/s |
Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
Résistance terminale | 390 Ω (configurables) |
180 Ω | |
390 Ω | |
Format de données/détrompage | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
Contrôle du flux de données / protocoles | Auto-contrôlée |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 116 mm |
Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
Chute libre selon CEI 60068-2-32 | Chute libre: 1 m |
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 15g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
Choc (stockage/transport): 30g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
-20 °C ... 60 °C (selon UL) | |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | PxCIF11ATEX2313478X |
Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
UL, USA / Canada | |
Repérage | 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
UL, USA | |
Repérage | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T5 |
UL, Canada | |
Repérage | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T5 Gc X |
Homologation Corée du Sud, KC | |
Certificat | KCC-REI-PCK-FL2313478 |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | ± 6 kV |
Décharge dans l'air | ± 8 kV |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Intensité champ | 10 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | 2 kV (5 kHz) |
Signal | 1 kV (5 kHz) |
Remarque | Critère A |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Ondes de choc (Surge) | |
Entrée | 2 kV |
Signal | 1 kV |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 55032 |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | VDMA 24364:2018-05 |
Normes/Prescriptions | EN 50121-4 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Le produit est encliquetable sur tous les rails DIN de 35 mm conformes à la norme EN 60715. |
Type de rail DIN utilisable | Rail DIN : 35 mm |
Référence | 2313478 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC321 |
Product key | DNC321 |
GTIN | 4046356451314 |
Poids par pièce (emballage compris) | 176,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 120,26 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242208 |
ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 06c36878-e3f4-41e1-9954-a9c2ce10a5a3 |
Produits compatibles
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Câble de données 2799474
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2707437
-
FL CAT5 HEAVY - Câble de données 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Câble d'installation 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
-
FL SWITCH 1005N - Industrial Ethernet Switch 1085039
-
FL MC EF 1300 MM SC - Convertisseurs fibre optique 2902853
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313931
-
PP-RJ-SCC - Panneau de jonction 2703018
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Module d’extension Ethernet 2702409
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - Elément de sécurité Port Guard 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - Connecteurs de bus D-SUB 2761499
-
CM-KBL-RS232/USB - Direction 2881078
-
ME-SAS - Collier de raccordement du blindage 2853899
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Convertisseur d'interface 2313452
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
Avantages
Version à prix très concurrentiel
Logiciel pour ports COM compris dans la livraison
Prise en charge de TCP et UDP
Configuration grâce à la gestion basée sur le web
Tous les raccordements peuvent être enfichés sur la borne à vis MINICONNEC
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem