UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E118976| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Puissance | 600 V | 80 A | - 6 | |
| Contrôle | 600 V | 16 A | 14 | |
Élément de contact, nombre de pôles: 4+8+2PE, taille: B24, contacts de puissance: 4, contacts de commande: 8, Connecteur femelle, Raccordement vissé, 400 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2
| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Puissance | 600 V | 80 A | - 6 | |
| Contrôle | 600 V | 16 A | 14 | |