Ce qu’il faut savoir
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
IA industrielle
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
Connecteurs industriels
HC-CBU - Élément de codage
HC-CBU
-
Élément de codage
1676860
Douille pour le détrompage de 16 connecteurs max.
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Élément de codage
Montage
Instructions de montage
Non utilisable sur le système modulaire.
Indications sur les matériaux
Matériau
Acier galvanisé
Remarques
Information pour le fonctionnement
Empêche également en grande partie un enfichage en biais ; prescrit pour les isolants pour contact des séries HC-D... et HC-DD...
Données commerciales
Référence
1676860
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Clé de vente
AF7ABZ
Product key
AF7ABZ
GTIN
4017918129484
Poids par pièce (emballage compris)
2,9 g
Poids par pièce (hors emballage)
2,864 g
Numéro du tarif douanier
73181900
Pays d'origine
CN
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Homologations
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102
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
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,216 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Accessoires
HC-CST
-
Élément de codage
1676857
Fréquemment recherché
Inserts de contact Push-in modulaires
Plaques d'adaptation
Contacts à sertir
Inserts de contact modulaires
Aide produit