UL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 118976| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Puissance | 600 V | 16 A | - 14 | |
| Contrôle | 600 V | 10 A | - 14 | |
Élément de contact, nombre de pôles: 8+24+PE, taille: B10, contacts de puissance: 8, contacts de commande: 24, Mâle, Raccordement à sertir, 230 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, application: Puissance / signal
| Généralités | pour boîtiers HC-B10, contacts de puissance : CK 2,5-ED, contacts de commande : CK 1,6-ED (contacts à sertir non compris dans la fourniture) |
| Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
| Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |
| Série | HC-K |
| Application | Puissance / signal |
| Type | B10 |
| Nombre de pôles | 32 |
| Enfichable | 8+24+PE |
| Numérotation des contacts | 1 - 8 (Contacts de puissance) |
| 1 - 24 (Contacts de commande) | |
| Nombre de contacts de puissance | 8 |
| Nombre de contacts de commande | 24 |
| Type de matériau du contact | tourné |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 34 mm |
| Hauteur | 36 mm |
| Longueur | 64 mm |
| Distance horizontale entre les trous de perçage | 57 mm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Diamètre de contact | 2,5 mm |
| Technologie de raccordement | |
| Technologie de raccordement | Raccordement à sertir (Contacts de puissance) |
| Raccordement à sertir (Contacts de signalisation) | |
| Raccordement du conducteur | |
| Section raccordable | 0,5 mm² ... 4 mm² (Contacts de puissance) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Contacts de commande) | |
| Section raccordable AWG | 20 ... 12 (Contacts de puissance) |
| 26 ... 14 (Contacts de commande) | |
| Couple de serrage | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Raccordement PE) |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Vis de fixation pour le montage dans le boîtier HEAVYCONNEC) | |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 7,5 mm (Puissance) |
| 8 mm (signal 0,14 mm² ... 1,5 mm²) | |
| 6 mm (signal 2,5 mm²) | |
| Tension de référence (III/3) | 230 V (Contacts de puissance conducteur-terre) |
| 400 V (Contacts de puissance conducteur-conducteur) | |
| 160 V | |
| Contacts de puissance de la tension de référence | 230/400 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV (Contacts de puissance) |
| 2,5 kV (Contacts de commande) | |
| Courant de référence | 16 A (Contacts de puissance) |
| 10 A (Contacts de commande) |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de contact | Alliage de Cu |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Matériau surface de contact, contact de puissance | Ag (alternative Au) |
| Matériau surface de contact, contact de commande | Ag (alternative Au) |
| Normes / Spécifications | PC |
| PC |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
| Essai | |
| Normes/prescriptions | PC: Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires - Ensemble d'exigences R22 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL2) |
| PC: Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires - Ensemble d'exigences R23 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) | |
| Référence | 1636318 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7ABA |
| Product key | AF7ABA |
| GTIN | 4046356011457 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 54,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 52,7 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Puissance | 600 V | 16 A | - 14 | |
| Contrôle | 600 V | 10 A | - 14 | |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |