MSLKG 6
-
Bloc de jonction pour conducteur de protection
1410505
Bloc de jonction pour conducteur de protection, En cas de juxtaposition avec des blocs de jonction simples de même forme, une plaque de séparation doit être insérée si les tensions d'isolement sont > 250 V, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, type de fixation: Pied PE avec vis de fixation, M4, type de montage: NS 15, coloris: vert/jaune
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | En cas de juxtaposition avec des blocs de jonction simples de même forme, une plaque de séparation doit être insérée si les tensions d'isolement sont > 250 V |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,31 W |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| Section nominale | 6 mm² |
| 1er étage | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M4 |
| Remarque | Respecter l'intensité admissible des profilés. |
| Couple de serrage | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Gabarit | A5 |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-2 |
| Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Section du conducteur AWG | 20 ... 8 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 20 ... 10 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Données assignées (ATEX/IECEx) | |
| Repérage | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| Plage de température de service | -60 °C ... 105 °C |
| Accessoires homologués Ex | 1205066 SZS 1,0X4,0 VDE |
| 1421633 E/MK | |
| Plage de couple pied PE | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
| Sortie | (permanent) |
| Caractéristiques raccordement Ex Généralités | |
| Plage couple | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
| Section nominale | 6 mm² |
| Section assignée AWG | 10 |
| Capacité de raccordement rigide | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Capacité de raccordement AWG | 20 ... 8 |
| Capacité de raccordement flexible | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Capacité de raccordement AWG | 20 ... 10 |
| Largeur | 8,2 mm |
| Couleur | vert-jaune |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 125 °C |
| Généralités | |
| Fixation de bloc de jonction | 1,5 Nm ... 1,8 Nm (Pied PE avec vis de fixation, M4) |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-2 |
| Type de montage | NS 15 |
| Fixation de bloc de jonction | 1,5 Nm ... 1,8 Nm (Pied PE avec vis de fixation, M4) |
| Référence | 1410505 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | BE1261 |
| Product key | BE1261 |
| GTIN | 4017918021085 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 17,24 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 17,24 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
ATP-MBK - Séparateur 1413227
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Tournevis 1205066
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Profilé plein 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Profilé percé 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Profilé percé 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1204096
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1052002
-
ZB 8 CUS - Ruban de repérage ZB 0825011
-
UC-TM 8 - Repères pour blocs de jonction 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824597
-
UCT-TM 8 - Repères pour blocs de jonction 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1052413
-
CLIPFIX 15 - Butée 3022263
Avantages
Si ces mini-bloc de jonction pour conducteurs de protection se trouvent à l'extrémité d'une barrette, il convient d'utiliser une butée d'arrêt, par exemple E/MK.
Le boîtier vert/jaune indique sans risque d'erreur la fonction de conducteur de protection du bloc de jonction.
Ces mini-bloc de jonction pour conducteurs de protection sont spécialement conçus pour les profilés NS 15 de 15 mm selon EN 60715.
Ils sont connectés au profilé via leur pied de manière à pouvoir être utilisés comme barre collectrice PE.
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem