ZKS M6X12 SW 3,0
-
Vis
0807025
Vis à tête cylindrique, pour la fixation des profilés, tête extra-plate, avec 6 pans creux, ouvert. 3
Vis à tête cylindrique, pour la fixation des profilés, tête extra-plate, avec 6 pans creux, ouvert. 3
| Dessin coté |
|
| Largeur | 9 mm |
| Hauteur | 12,8 mm |
| Longueur | 12,8 mm |
| Matériau | Acier |
| Référence | 0807025 |
| Conditionnement | 100 Unité(s) |
| Commande minimum | 100 Unité(s) |
| Clé de vente | BE711Z |
| Product key | BE711Z |
| GTIN | 4017918138769 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2,592 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2,43 g |
| Numéro du tarif douanier | 73181552 |
| Pays d'origine | DE |
| ECLASS-15.0 | 27141190 |
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ETIM 9.0 | EC004591 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2fe05444-2871-4a73-a0e5-828f5f9f272f |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,044 kg CO2e |