CSA
Identifiant de lhomologation: 13631| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 22 - 14 | ||||
Bloc de jonction pour conducteur de protection, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement boulonné, type de fixation: M3, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: vert/jaune
| Type de produit | Bloc de jonction pour conducteur de protection |
| Gamme de produits | OTTA |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,77 W |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| Section nominale | 2,5 mm² |
| Etage 1 en haut 1 en bas 1 | |
| Type de raccordement | Raccordement boulonné |
| Remarque | Respecter l'intensité admissible des profilés. |
| Longueur à dénuder | La longueur à dénuder dépend de la consigne du fabricant de cosses. |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-2 |
| Int. nom. | 17,5 A |
| Tension nominale | 500 V |
| Raccordement de la cosse DIN 46234:1980-03 | |
| Connexion selon la norme | DIN 46234:1980-03 |
| Section | 0,1 mm² ... 2,5 mm² |
| Section AWG | 24 ... 14 (conversion selon CEI) |
| Diamètre de l'œil | 3,2 mm |
| Largeur | 7,6 mm |
| Diamètre des boulons | 3 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Code couleur cosses annulaires : rouge | 1,5 mm² |
| Code couleur cosses annulaires : bleu | 2,5 mm² |
| Connexion selon la norme | DIN 46237:1970-07 |
| Section | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Section AWG | 20 ... 14 (conversion selon CEI) |
| Diamètre de l'œil | 3,2 mm |
| Largeur | 7,6 mm |
| Diamètre des boulons | 3 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Largeur | 10 mm |
| Largeur de couvercle | 1,5 mm |
| Hauteur | 43,5 mm |
| Profondeur sur NS 32 | 50,5 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 45,5 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 53 mm |
| Couleur | vert-jaune |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Généralités | |
| Fixation de bloc de jonction | 0,6 Nm ... 0,8 Nm (M3) |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Oscillations/grésillements sur bande large | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-2 |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 | |
| Fixation de bloc de jonction | 0,6 Nm ... 0,8 Nm (M3) |
| Référence | 0790556 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | BE4513 |
| Product key | BE4513 |
| GTIN | 4017918005665 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 26,82 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 26 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | IN |
| ECLASS-13.0 | 27250103 |
| ECLASS-15.0 | 27250103 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 22 - 14 | ||||
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |