ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Printklem
1380305

Printplaatklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning (III/2): 300 V, nominale doorsnede: 2,5 mm2, aantal potentialen: 4, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 4, artikelfamilie: ICC..-TS2,5/..L5,0, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: H1L Philipps-Recess met lengtesleuf, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,15 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton. Artikel met penuitlaat aan de zijkant links

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

plaatsing van de klem orthogonaal ten opzichte van de printplaat voor een optimale toegankelijkheid in op de rail monteerbare apparaten
Wereldwijd erkende en beproefde schroefaansluiting
Eenvoudige bediening in slechts enkele stappen
Vaste bekabeling en minder afzonderlijke onderdelen
Keuze tussen verschillende rastermaten