HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Lichtgeleider
1474395

Meervoudige lichtgeleider met overstralingsbescherming, passief, stug, Cilinderkop, straalvlak: vlak, aantal leds: 4, (2 rijen, 2 kolommen), rastermaat: 5,08 mm, ESD-beveiliging: <8 kV, te gebruiken voor de behuizingsfamilies ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC en EH (bewerking van de behuizing noodzakelijk)

Productdetails








Uw voordelen

Lichtgeleiders zijn optimaal op elektronicabehuizingen afgestemd
Eenvoudige montage op de printplaat door inpersstift
ESD-vastheid
Op aanvraag zijn ook bewerkingen van behuizingen mogelijk
Maakt eenvoudige, optische status- en diagnoseweergaven mogelijk