De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - Bovenste behuizingsdeel met touchdisplay
1525286

Montagerailbehuizing, bovendeel, resistief 2,4"-touchdisplay geïntegreerd, interface: 4-draads SPI half duplex, breedte: 50,1 mm, hoogte: 122,5 mm, diepte: 14,35 mm

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

behuizingsysteem voor visualisatie en bediening in de schakelkast
onderling afgestemde behuizingen met vooraf geïnstalleerde touchdisplays
tijdbesparende assemblage van geprefabriceerde modulen
flexibele toepassingsmogelijkheid dankzij modulair systeem en unieke modulariteit in de aansluittechniek
Gestandaardiseerde aansluitingen, zoals RJ45, USB, D-SUB en antennebussen als integreerbare componenten
8-polige montagerail-busconnectoren met parallelle en max. twee seriële contacten voor een eenvoudige moduul-naar-moduul-communicatie