HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lichtgeleider
1071314

rastermaat 2,54 mm

Meervoudige lichtgeleider met overstralingsbescherming, passief, stug, Bolkop, conisch, straalvlak: sferisch, aantal leds: 20, (2 rijen, 10 kolommen), rastermaat: 2,54 mm, ESD-beveiliging: <8 kV, te gebruiken voor de behuizingsfamilies ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC en EH (bewerking van de behuizing noodzakelijk)

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Lichtgeleiders zijn optimaal op elektronicabehuizingen afgestemd
Eenvoudige montage op de printplaat door inpersstift
ESD-vastheid
Op aanvraag zijn ook bewerkingen van behuizingen mogelijk
Maakt eenvoudige, optische status- en diagnoseweergaven mogelijk