ICC25-H/5L3,5-5015
-
Printplaat-basiselementen
1522853
Basiselement voor printplaat, kleur: blauw, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 150 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 5, aantal rijen: 1, aantal polen: 5, aantal aansluitingen: 5, artikelfamilie: ICC..-H/..L3,5, rastermaat: 3,5 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,8 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: ICC 1,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: kartonverpakking, Artikel met penuitlaat aan de zijkant links
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Producttype | Basiselement voor printplaat |
Productfamilie | ICC..-H/..L3,5 |
bouwvorm | basiselement verticaal t.o.v. de printplaat |
aantal polen | 5 |
Rastermaat | 3,5 mm |
Aantal Aansluitingen | 5 |
Aantal rijen | 1 |
Aantal potentialen | 5 |
pinlay-out | lineaire pinning |
Aantal soldeerpinnen per potentiaal | 1 |
Eigenschappen | |
nominale stroom IN | 8 A |
Contactweerstand | 1,76 mΩ |
Nominale spanning (III/3) | 150 V |
teststootspanning (III/3) | 2,5 kV |
nominale spanning (III/2) | 150 V |
teststootspanning (III/2) | 2,5 kV |
Nominale spanning (II/2) | 250 V |
teststootspanning (II/2) | 2,5 kV |
montagetechniek | Golfsolderen |
pinlay-out | lineaire pinning |
Materiaal - contakt | |
Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiaal contact | Cu-legering |
Oppervlakte-toestand | galvanisch vertind |
metalen oppervlak aansluiting (coating) | tin (2 - 4 µm Sn) |
metalen oppervlak aansluiting (tussenlaag) | nikkel (1,3 - 3 µm Ni) |
metalen oppervlak contactbereik (coating) | tin (2 - 4 µm Sn) |
metalen oppervlak contactbereik (tussenlaag) | nikkel (1,3 - 3 µm Ni) |
metalen oppervlak soldeerbereik (coating) | tin (2 - 4 µm Sn) |
metalen oppervlak soldeerbereik (tussenlaag) | nikkel (1,3 - 3 µm Ni) |
Materiaal - behuizing | |
Kleur (Behuizing) | blauw (5015) |
Isolatiemateriaal | PA |
isolatiemateriaalgroep | I |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12 | 850 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2 | 125 °C |
Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
Algemeen | In de downloadsectie vindt u meer informatie alsook gedetailleerdere afmetingen. |
Maatschets |
|
Rastermaat | 3,5 mm |
Breedte [b] | 25 mm |
Hoogte [h] | 22,4 mm |
Lengte [l] | 20,22 mm |
Soldeerstiftlengte [P] | 2,8 mm |
Stiftafmetingen | 0,8 x 0,8 mm |
Printplaatontwerp | |
printgatdiameter | 1,2 mm |
visuele inspectie | |
testspecificatie | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
resultaat | Test doorstaan |
inspectie afmetingen | |
testspecificatie | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
resultaat | Test doorstaan |
Bestendigheid van opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
resultaat | Test doorstaan |
polarisatie en codering | |
testspecificatie | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
resultaat | Test doorstaan |
contacthouder in gebruik | |
testspecificatie | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
contactstabiliteit in toepassing eis >20 N |
Test doorstaan |
steek- en trekkrachten | |
resultaat | Test doorstaan |
Aantal cycli | 25 |
steekkracht per pool ca. | 7,2 N |
trekkracht per pool ca. | 5,4 N |
thermische test | testgroep C | |
testspecificatie | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
getest aantal polen | 5 |
isolatieweerstand | |
testspecificatie | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 3 TΩ |
Lucht- en kruipwegen | | |
isolatiemateriaalgroep | I |
nominale isolatiespanning (III/3) | 150 V |
Nominale stootspanning (III/3) | 2,5 kV |
nominale isolatiespanning (III/2) | 150 V |
Nominale stootspanning (III/2) | 2,5 kV |
nominale isolatiespanning (II/2) | 250 V |
Nominale stootspanning (II/2) | 2,5 kV |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
levensduurtest | |
testspecificatie | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
piekstootspanning op zeeniveau | 2,95 kV |
isolatieweerstand R1 | 1,76 mΩ |
isolatieweerstand R2 | 1,82 mΩ |
steekcycli | 25 |
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 3 TΩ |
klimaattest | |
testspecificatie | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
corrosiebelasting | 0,2 dm3 SO2 op 300 dm3/40 °C/1 cyclus |
warmtebelasting | 100 °C/168 h |
piekwisselspanning | 1,54 kV |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de deratingcurve) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
verpakkingsmethode | kartonverpakking |
soort verpakking | Karton |
Artikelnummer | 1522853 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | ACHAFB |
Productcode | ACHAFB |
GTIN | 4063151987671 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4,702 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3,38 g |
Douanetariefnummer | 85366930 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
ICS-FE-CONTACT - Functioneel aardcontact 2203904
-
ICS MOUNTING DEVICE - Montagegereedschap 1118354
-
ICS25-B77X75-O-5015 - Onderste behuizingsdeel 1072454
-
ICS25-B77X75-O-9005 - Onderste behuizingsdeel 1072560
-
ICS25-B77X75-O-7035 - Onderste behuizingsdeel 2203876
-
ICS25-B100X98-V-9005 - Onderste behuizingsdeel 1072534
-
ICS25-B100X98-V-7035 - Onderste behuizingsdeel 2203881
-
ICS25-B100X98-V-5015 - Onderste behuizingsdeel 1072379
-
ICS25-B100X98-V-1018 - Onderste behuizingsdeel 1091366
-
ICS25-B100X98-O-9005 - Onderste behuizingsdeel 1105223
-
ICS25-B100X98-O-7035 - Onderste behuizingsdeel 1105221
-
ICS25-B100X120-V-9005 - Onderste behuizingsdeel 1072527
-
ICS25-B100X120-V-7035 - Onderste behuizingsdeel 2203884
-
ICS25-B100X120-O-9005 - Onderste behuizingsdeel 1355951
-
ICS25-B100X120-O-7035 - Onderste behuizingsdeel 1355945
-
ICS25-B100X120-O-5015 - Onderste behuizingsdeel 1355948
-
ICS25-B100X120-O-1018 - Onderste behuizingsdeel 1355954
-
ICS25-B122X98-O-1018 - Onderste behuizingsdeel 1355955
-
ICS25-B122X98-O-5015 - Onderste behuizingsdeel 1355949
-
ICS25-B122X98-O-7035 - Onderste behuizingsdeel 1355946
-
ICS25-B122X98-O-9005 - Onderste behuizingsdeel 1355952
-
ICS25-B122X98-V-5015 - Onderste behuizingsdeel 1072372
-
ICS25-B122X98-V-7035 - Onderste behuizingsdeel 2203885
-
ICS25-B122X98-V-9005 - Onderste behuizingsdeel 1072526
-
ICS50-B100X98-O-O-5015 - Onderste behuizingsdeel 1118656
-
ICS50-B100X98-O-O-9005 - Onderste behuizingsdeel 1118654
-
ICS50-B100X98-V-V-1018 - Onderste behuizingsdeel 1305039
-
ICS50-B100X98-V-V-5015 - Onderste behuizingsdeel 1076921
-
ICS50-B100X98-V-V-7035 - Onderste behuizingsdeel 1076998
-
ICS50-B100X98-V-V-9005 - Onderste behuizingsdeel 1076893
-
ICS50-B122X98-O-O-5015 - Onderste behuizingsdeel 1118652
-
ICS50-B122X98-O-O-7035 - Onderste behuizingsdeel 1118647
-
ICS50-B122X98-O-O-9005 - Onderste behuizingsdeel 1118643
-
ICS50-B122X98-V-V-5015 - Onderste behuizingsdeel 1076907
-
ICS50-B122X98-V-V-7035 - Onderste behuizingsdeel 1077064
-
ICS50-B122X98-V-V-9005 - Onderste behuizingsdeel 1076880
-
ICS25-TL77X12-7035 - Bovenste behuizingsdeel 1019570
-
ICS25-C77X12-7035 - Bovenste behuizingsdeel 1019703
-
ICS25-TL77X12-9005 - Bovenste behuizingsdeel 1072555
-
ICS25-C77X12-9005 - Bovenste behuizingsdeel 1072559
-
ICS25-TL77X12-5015 - Bovenste behuizingsdeel 2203877
-
ICS25-C100X12-7035 - Bovenste behuizingsdeel 2203882
-
ICS25-C100X12-9005 - Bovenste behuizingsdeel 1072531
-
ICS25-C100X12-5015 - Bovenste behuizingsdeel 1072378
-
ICS25-C100X12-1018 - Bovenste behuizingsdeel 1099162
-
ICS25-C100X12-DKP-7035 - Bovenste behuizingsdeel met display 1215686
-
ICS25-C100X12-DKP-9005 - Bovenste behuizingsdeel met display 1524410
-
ICS25-TL100X12-7035 - Bovenste behuizingsdeel 2203883
-
ICS25-TL100X12-9005 - Bovenste behuizingsdeel 1072528
-
ICS25-TL100X12-5015 - Bovenste behuizingsdeel 1072377
-
ICS25-C122X12-5015 - Bovenste behuizingsdeel 1072375
-
ICS25-C122X12-9005 - Bovenste behuizingsdeel 1072525
-
ICS25-C122X12-DKP-7035 - Bovenste behuizingsdeel met display 1215685
-
ICS25-C122X12-7035 - Bovenste behuizingsdeel 2203886
-
ICS25-TL122X12-7035 - Bovenste behuizingsdeel 2203887
-
ICS50-C100X12-9005 - Bovenste behuizingsdeel 1076892
-
ICS50-C100X12-5015 - Bovenste behuizingsdeel 1076919
-
ICS50-C100X12-7035 - Bovenste behuizingsdeel 1076995
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035 - Bovenste behuizingsdeel met touchdisplay 1077656
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035-VPE1 - Bovenste behuizingsdeel met touchdisplay 1226370
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-1018 - Bovenste behuizingsdeel met touchdisplay 1304990
-
ICS50-TL100X12-9005 - Bovenste behuizingsdeel 1076882
-
ICS50-TL100X12-5015 - Bovenste behuizingsdeel 1076913
-
ICS50-TL100X12-7035 - Bovenste behuizingsdeel 1076994
-
ICS50-TL100X12-1018 - Bovenste behuizingsdeel 1308377
-
ICS50-TL122X12-9005 - Bovenste behuizingsdeel 1076870
-
ICS50-C122X12-9005 - Bovenste behuizingsdeel 1076876
-
ICS50-TL122X12-5015 - Bovenste behuizingsdeel 1076903
-
ICS50-C122X12-5015 - Bovenste behuizingsdeel 1076904
-
ICS50-TL122X12-7035 - Bovenste behuizingsdeel 1076991
-
ICS50-C122X12-7035 - Bovenste behuizingsdeel 1076992
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 - Bovenste behuizingsdeel met touchdisplay 1357462
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - Bovenste behuizingsdeel met touchdisplay 1525286
-
ICS25-F22A-7035 - aansluitpaneel 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - aansluitpaneel 1287369
-
ICS25-F22A6-9005 - aansluitpaneel 1287367
-
ICS25-F22A6-5015 - aansluitpaneel 1287368
-
ICS25-F45D9-7035 - aansluitpaneel 1053054
-
ICS25-F45D9-9005 - aansluitpaneel 1072500
-
ICS25-F45D9-5015 - aansluitpaneel 1071639
-
ICS25-F45D15-7035 - aansluitpaneel 2203896
-
ICS25-F22J-7035 - aansluitpaneel 2203895
-
ICS25-F22J-9005 - aansluitpaneel 1072501
-
ICS25-F22J-5015 - aansluitpaneel 1071641
-
ICS25-F22J-1018 - aansluitpaneel 1287378
-
ICS25-F45-2J-7035 - aansluitpaneel 1754070
-
ICS25-F22M12-7035 - aansluitpaneel 1558623
-
ICS25-F45-2M12-7035 - aansluitpaneel 1754086
-
ICS25-F22U-7035 - aansluitpaneel 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - aansluitpaneel 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - aansluitpaneel 1071629
-
ICS25-F112V-9005 - aansluitpaneel 1287399
-
ICS25-F112V-7035 - aansluitpaneel 1287401
-
ICS25-F22V-7035 - aansluitpaneel 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - aansluitpaneel 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - aansluitpaneel 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - aansluitpaneel 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - aansluitpaneel 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - aansluitpaneel 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - aansluitpaneel 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - aansluitpaneel 1287380
-
ICS25-F67V-9005 - aansluitpaneel 1287407
-
ICS25-F67V-7035 - aansluitpaneel 1287409
-
ICS25-F90V-9005 - aansluitpaneel 1287403
-
ICS25-F90V-7035 - aansluitpaneel 1287405
-
ICS25-F112S-7035 - aansluitpaneel 1287413
-
ICS25-F22S-7035 - aansluitpaneel 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - aansluitpaneel 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - aansluitpaneel 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - aansluitpaneel 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - aansluitpaneel 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - aansluitpaneel 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - aansluitpaneel 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - aansluitpaneel 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - aansluitpaneel 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - aansluitpaneel 1287431
-
ICS25-F90S-7035 - aansluitpaneel 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - aansluitpaneel 1287415
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Coaxiale printplaatconnector 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Coaxiale printplaatconnector 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-printplaatconnectoren 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB-printplaatconnectoren 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-printplaatconnectoren 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45-printplaatconnector 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45-printplaatconnector 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - D-SUB connector 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - D-SUB connector 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - D-SUB connector 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - D-SUB connector 1688120
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD-female connector strip afgeschermd 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - SMD-female connector strip afgeschermd 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD-female connector strip afgeschermd 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - SMD-female connector strip afgeschermd 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD-female connector strip afgeschermd 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD-stiftconnector afgeschermd 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD-stiftconnector afgeschermd 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD-stiftconnector afgeschermd 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD-stiftconnector afgeschermd 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD-stiftconnector afgeschermd 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - SMD-contraconnectoren 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - SMD-contraconnectoren 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - SMD-contraconnectoren 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - SMD-contraconnectoren 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - SMD-contraconnectoren 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD-stiftconnectoren 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD-stiftconnectoren 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD-stiftconnectoren 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD-stiftconnectoren 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD-stiftconnectoren 1154016
-
ICE25-F45H-A1 - Koellichaam 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Koellichaam 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Koellichaam 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Koellichaam 1328715
-
ICE25-R122X45-A1 - Koellichaam 1328708
-
ICE25-R122X22-A1 - Koellichaam 1328711
-
ICE50-R100X67-A1 - Koellichaam 1118306
-
ICE50-R100X45-A1 - Koellichaam 1328712
-
ICE50-R100X22-A1 - Koellichaam 1328713
-
ICE50-R122X67-A1 - Koellichaam 1118305
-
ICE50-R122X45-A1 - Koellichaam 1328706
-
ICE50-R122X22-A1 - Koellichaam 1328707
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Printklem 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Printklem 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Printklem 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Printklem 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Printklem 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Printklem 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Printklem 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Printklem 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Printklem 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Printklem 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Printklem 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Printklem 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Printklem 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Printklem 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Printklem 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Printklem 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Printklem 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Printklem 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Printklem 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Printklem 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Printklem 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Printklem 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Printklem 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Printklem 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Printklem 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Printklem 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Printklem 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Printklem 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Printklem 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Printklem 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Printklem 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Printklem 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Printplaat-basiselementen 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Printplaat-basiselementen 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Printplaat-basiselementen 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Printplaat-basiselementen 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Printplaat-basiselementen 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Printplaat-basiselementen 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Printplaat-basiselementen 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Printplaat-basiselementen 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Printplaat-basiselementen 1072485
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Printplaatconnector 2202344
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Printplaatconnector 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Printplaatconnector 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Printplaatconnector 1036976
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Printplaatconnector 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Printplaatconnector 1227025
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Printplaatconnector 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Printplaatconnector 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Printplaatconnector 1475114
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Printplaatconnector 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Printplaatconnector 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Printplaatconnector 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Printplaatconnector 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Printplaatconnector 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Printplaatconnector 2201085
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Printplaatconnector 1206561
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Printplaatconnector 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Printplaatconnector 1428287
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Printplaatconnector 1367873
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lichtgeleider 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lichtgeleider 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtgeleider 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lichtgeleider 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lichtgeleider 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Lichtgeleider 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lichtgeleider 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lichtgeleider 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Lichtgeleider 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Lichtgeleider 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Lichtgeleider 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Lichtgeleider 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Lichtgeleider 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Lichtgeleider 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Lichtgeleider 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lichtgeleider 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lichtgeleider 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Lichtgeleider 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lichtgeleider 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lichtgeleider 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Lichtgeleider 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Lichtgeleider 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Lichtgeleider 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Lichtgeleider 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Lichtgeleider 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Lichtgeleider 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Lichtgeleider 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Lichtgeleider 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Lichtgeleider 1474399
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - Montagerail-busconnector 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Montagerail-busconnector 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Montagerail-busconnector 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Montagerail-busconnector 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - Montagerail-busconnector 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Montagerail-busconnector 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Montagerail-busconnector 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - Montagerail-busconnector 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Montagerail-busconnector 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Montagerail-busconnector 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Montagerail-busconnector 1488806
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Toebehoren 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Perstang 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
Uw voordelen
Variabel polariseerbaar voor hoge beveiliging tegen foutief insteken
Geschikt voor integratie in het golfsoldeerproces
Eenvoudige en snelle inschuifmontage van printplaten met elektronica dankzij stabiele geleidingsrails
Snel en eenvoudig gecodeerd bij de eerste verbinding van connector en basiselement
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar