ICS25-C122X12-DKP-7035 - Bovenste behuizingsdeel met display
1215685

Montagerailbehuizing, Bovendeel, 0,96"-display geïntegreerd, resolutie: 80 x 160 Pixel, interface: 4-draads SPI half duplex, breedte: 25 mm, hoogte: 122 mm

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

behuizingsysteem voor visualisatie en bediening in de schakelkast
onderling afgestemde behuizingen met vooraf geïnstalleerde touchdisplays
tijdbesparende assemblage van geprefabriceerde modulen dankzij Plug-and-play
positionering van het display via configurator