FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - SMD-female connector strip afgeschermd
1053612

afgeschermde SMD-contraconnector, nominale stroom: 1,7 A, testspanning: 500 V AC, aantal polen: 20, rastermaat: 0,8 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Bus, montage: SMD solderen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
betrouwbare mechanische en elektrische aansluitingen door dubbelzijdig ScaleX-contactsysteem
robuustheid: ScaleX-technologie voor een hoge tolerantievereffening en bescherming van de contacten
Flexibel apparaatdesign: verschillend aantal polen, bouwvormen en stapelhoogten met een grote wiping-aansluitzekerheid

Vaak gestelde vragen


Wat zijn de speciale kenmerken van de afgeschermde board-to-board connectoren van de FP 0.8 serie?

Naast de karakteristieke functies van de afscherming, kunnen de afschermplaten van de board-to-board connectoren FP 0.8 ook worden gebruikt voor de overdracht van stroom.
Als bijvoorbeeld een 80 polige connector wordt gebruikt, kan er per afscherm... Meer bekijken

Naast de karakteristieke functies van de afscherming, kunnen de afschermplaten van de board-to-board connectoren FP 0.8 ook worden gebruikt voor de overdracht van stroom.
Als bijvoorbeeld een 80 polige connector wordt gebruikt, kan er per afschermplaatzijde 16 A extra worden doorgegeven. Het is dus mogelijk om tot 168 A over te dragen (2 x 16 A + 80 x 1,7 A = 168 A). Bovendien is het ook mogelijk om de board-to-board connector gedeeltelijk te bekrachtigen, waardoor hogere stromen per contact kunnen worden bereikt.

Minder bekijken

Hoe kunnen de soldeercontacten bij de afgeschermde board-to-board connector FP 0,8 worden gecontroleerd?

De contacten bevinden zich onder de afschermplaat. Het soldeerresultaat kan worden gecontroleerd met een CT-scan of röntgenanalyse.


Wat is ScaleX?

ScaleX is het geregistreerde technologiemerk voor ons gepatenteerde contactsysteem. Het unieke, dubbele contact biedt een betrouwbare, robuuste verbinding van de printplaten en een hoge tolerantievereffening bij het insteken.... Meer bekijken

ScaleX is het geregistreerde technologiemerk voor ons gepatenteerde contactsysteem. Het unieke, dubbele contact biedt een betrouwbare, robuuste verbinding van de printplaten en een hoge tolerantievereffening bij het insteken.

Minder bekijken

Wat maakt de board-to-board connector van de FP 0.8 serie zo speciaal?

video thumbnail of faq answer

De FP 0.8 is onze allrounder voor het aansluiten van printplaten in het apparaat. De board-to-board connector is dankzij ons ScaleX-contactsysteem een veelzijdige specialist op het gebied van robuustheid, flexibiliteit en variabiliteit. Bijzonder ove... Meer bekijken

De FP 0.8 is onze allrounder voor het aansluiten van printplaten in het apparaat. De board-to-board connector is dankzij ons ScaleX-contactsysteem een veelzijdige specialist op het gebied van robuustheid, flexibiliteit en variabiliteit. Bijzonder overtuigend is de zeer snelle datatransmissie tot 52 Gbit/s en de stroomtransmissie van 1,7 A per contact (nominale stroom). Nog een voordeel: de FP 0.8 is verkrijgbaar als afgeschermde en niet-afgeschermde versie, zodat u deze afhankelijk van uw eisen afzonderlijk kunt gebruiken.

Minder bekijken

In welke pooltallen is de board-to-board connector FP 0.8 verkrijgbaar?

De FP 0.8 is verkrijgbaar in pooltallen van 12, 20, 32, 52 en 80, elk als afgeschermde en niet-afgeschermde versie.


Zijn de verschillende artikelvarianten van de serie FP 0,8 compatibel wat betreft de footprint?

De artikelen uit de niet-afgeschermde serie FP 0,8-SL zijn compatibel met de footprint van de afgeschermde artikelen FP 0,8-SH. Daarom is het mogelijk om flexibel te wisselen tussen de artikelen van de serie FP 0,8-SH en FP 0,8-SL zonder de printplaa... Meer bekijken

De artikelen uit de niet-afgeschermde serie FP 0,8-SL zijn compatibel met de footprint van de afgeschermde artikelen FP 0,8-SH. Daarom is het mogelijk om flexibel te wisselen tussen de artikelen van de serie FP 0,8-SH en FP 0,8-SL zonder de printplaatlay-out te hoeven aanpassen.

Minder bekijken