TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Montagerail-busconnector
1156781

Montagerail-busconnector, kleur: lichtgrijs, nominale stroom: 6 A, 4 A (parallelle contacten) (seriële contacten), nominale spanning (III/2): 32 V, aantal polen: 8, artikelfamilie: TBUS8-25.., rastermaat: 2,54 mm, montage: Railmontage, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, artikel met vergulde contacten, busconnector voor verbinding met elektronicabehuizingen, 4 parallelle contacten/4 seriële contacten

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

telkens max. vier parallelle en seriële contacten voor de efficiënte signaal- en dataoverdracht