Les switches Ethernet PoE (Power over Ethernet) industriels administrés de type FL SWITCH 4000 combinent des interfaces gigabit hautes performances afin de pouvoir être utilisés dans les applications les plus exigeantes. La disponibilité du réseau est optimisée grâce à des caractéristiques de sécurité complètes à redondance IEEE totale et à une redondance en boucle élargie dont le temps de réarmement est de 15 ms. L'automate PoE (Power over Ethernet) est optimisé par les fonctions de diagnostic, de minuteur de surveillance et de planification PoE. Une combinaison de raccordements 10/100 Mbit/s et de raccordements fibre optique gigabit allie performances élevées et économies de coûts. d'installation.
FL SWITCH 4000T-8POE-2SFP
-
Industrial Ethernet Switch
1026923
Managed PoE Switch 4000 série, 2 Ports SFP 100/1000 Mbit/s, 8 Ports RJ45 PoE 10/100 Mbit/s, indice de protection: IP30, Température ambiante (fonctionnement): -40 °C ... 75 °C, Plage de tension d'alimentation: 52 V DC ... 57 V DC
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 75 mm |
| Hauteur | 170 mm |
| Profondeur | 152 mm |
| Information pour le fonctionnement | Conçu pour le fonctionnement avec toutes les alimentations 48 V DC QUINT et TRIO. |
| Information pour le fonctionnement | Mode de fonctionnement A ou mode de fonctionnement B PoE |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Couleur (Boîtiers) | aluminium blanc (RAL 9006) |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Ethernet | |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s (duplex intégral) |
| Physique de transmission | Ethernet RJ45 |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| LED de signalisation | LNK/ACT, PoE |
| Interface F.O. | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | SFP |
| Vitesse de transmission | 100/1000 Mbit/s (duplex intégral) |
| Physique de transmission | En fonction du module SFP |
| Distance de transmission | jusqu'à 80 km (selon fibre utilisée/module SFP) |
| LED de signalisation | Réception de données, état de la liaison |
| Nombre de voies | 2 (Ports SFP) |
| Ethernet (PoE) | |
| Nombre d'interfaces | 8 |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s |
| Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
| Distance de transmission | 100 m (entre émetteur / récepteur) |
| LED de signalisation | LNK/ACT, PoE |
| Nombre de voies | 8 (Ports RJ45 PoE) |
| Puissance de sortie (Total) | max. 240 W |
| Puissance de sortie (par port) | max. 60 W |
| Type de produit | Switch |
| Gamme de produits | Managed PoE Switch 4000 |
| Type | Monobloc |
| MTTF | 19,2 Années (Standard MIL-HDBK-217F, température 25 °C, cycle de fonctionnement 100 %) |
| Fonctions switch | |
| Paramétrage IP | Client Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) |
| BootP | |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US1, US2 (tension d'alimentation redondante), alarme (contact d'alarme), Link/Activity et PoE par port Ethernet |
| Fonctionnalité de base | Store-and-Forward-Switch, Extended-Ring, redondance IEEE, IGMP-Snooping, Port-Trunking, VLAN, 802.1x-Security Port et IEEE, SNMPv3 et HTTPS, SNTP, adaptation web à des utilisateurs individuels, comptes d'utilisateur, Modbus/TCP, PoE selon IEEE 802.3at/af |
| Gestion | Gestion basée sur le web (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Fonctions de diagnostic | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| Fonctions de filtre | Quality of Service (8 et 64 catégories de priorité) |
| Définition des priorités de port | |
| VLAN (jusqu'à 64 VLAN) | |
| IGMP Snooping (256 groupes) | |
| IGMP Query | |
| Redondance | ERR (Redondance en anneau étendue (15 ms)) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | |
| Synchronisation dans le temps | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Autres fonctions | Transmission de MMS & GOOSE (CEI 61850-8-1) |
| Diagnostic local | US1, US2 Tension d'alimentation LED verte |
| LNK/ACT Etat de la liaison/transmission de données LED verte | |
| PoE Détection PoE DEL orange | |
| Alarme Panne de courant d'US1 ou US2/défaillance de connexion | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 224 W (pour 55 V DC) |
| Support de transmission | Cuivre |
| FO | |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation (DC) | 55 V DC (redondante) |
| Plage de tension d'alimentation | 52 V DC ... 57 V DC (recommandé : > 52 V DC pour PoE+ ou sortie 60 W) |
| Choc de courant d'appel | 40 A (52 V DC pour 3140 μs) |
| Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
| Courant max. absorbé | 3,9 A (Charge nominale maximale) |
| Courant absorbé typique | 205 mA (US = 55 V DC) |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| enfichable | oui |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP30 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | 2000 m (au-dessus du niveau de la mer) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Pression atmosphérique (service) | 57 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 4850 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 57 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 4850 m d'altitude) |
| Normes/prescriptions | EN 50121 (pour applications ferroviaires) |
| Conformité/homologations | |
| Conformité | Conformité CE |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2004/108/CE |
| Conformité aux directives CEM | CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) Critère B |
| CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) Critère A | |
| CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) Critère A | |
| CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) Critère B | |
| CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) Critère A | |
| CEI 61000-4-8 (Immunité au champ magnétique 50 Hz) Critère A | |
| EN 55022 (Perturbations radioélectriques) Critère A | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Affichage d'état | LED : US1, US2 (tension d'alimentation redondante), alarme (contact d'alarme), Link/Activity et PoE par port Ethernet |
| Référence | 1026923 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNN125 |
| Product key | DNN125 |
| GTIN | 4055626519555 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 948 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 612 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) |
| SCIP | 4bbef5a2-2a69-4f1f-91bd-e2de9c34c730 |
Produits compatibles
-
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Alimentation 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Alimentation 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Alimentation 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Alimentation 2903160
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Alimentation 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Module Ethernet 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Elément de sécurité Port Guard 2832865
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
FL SFP FX - Module média 2891081
-
FL SFP FX SM - Module média 2891082
-
FL SFP SX - Module média 2891754
-
FL SFP SX2 - Module média 2702397
-
FL SFP LX10-B - Module média 1025401
-
FL SFP LX - Module média 2891767
-
FL SFP GT - Module média 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Câble FO 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Câble FO 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Câble de jonction FO 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Câble de jonction FO 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Câble de jonction FO 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Câble de jonction FO 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115617
Avantages
Budget de puissance 200 W
MSTP/RSTP
Client Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
VLAN
Plage de température étendue -40 °C ... +75 °C
Alimentation en tension redondante
Huit ports RJ45 10/100 Mbps pour le raccordement d'appareils et deux interfaces FO LC basées sur SFP pour les lignes réseau principales.
Température ambiante -40 °C ... 75 °C
Gestion basée sur le Web, SNMP
Gestion sécurisée basée sur SNMP et le web
Diagnostic complet basé sur le web, avec contacts LED et d'alarme à distance
La fonction exceptionnelle de nettoyage masque les pages de configuration inutilisées, réduisant ainsi la complexité et les durées d'entretien et de mise en service de l'installation.
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem