Répartiteur Power-over-Ethernet (PD) pour découpler l'énergie des données suivant IEEE 802.3af et IEEE 802.3at. Le répartiteur Power-over-Ethernet a été conçu pour des applications industrielles permet de découpler les données Ethernet avec une énergie transmise jusqu'à 1 000 MBit/s. Le découplage effectué à l'aide du répartiteur PoE est mis à disposition selon les besoins spécifiques de l'application 24 V CC. Selon le type d'alimentation PoE connectée (802.3af/802.3at), l'équipement terminal est disponible sur le répartiteur 10,5 W et 21,5 W. Les équipements terminaux sans interface PoE comme les points d'accès WLAN et Bluetooth ou les téléphones et caméras IP se connectent ainsi facilement à une interface PoE.
FL PD 1001 T GT
-
Module Ethernet
2891042
Séparateur Power-over-Ethernet (PD) Factoryline dédié à la séparation de l'énergie et des données suivant IEEE 802.3af et at, aucune configuration requise, fonction possible avec réseaux 10, 100, 1 000 MBit/s, tension de sortie 24 V DC
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 100 mm |
Profondeur | 109 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Matériau du boîtier | Métal |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Ethernet (RJ45) | |
Type de raccordement | RJ45 |
Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
Physique de transmission | Cuivre |
Distance de transmission | 100 m (Total) |
Nombre de voies | 1 (Ports RJ45) |
Nombre de voies | 1 |
Ethernet | |
Type de raccordement | RJ45 |
Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
Distance de transmission | jusqu'à 100 m (Système global) |
Nombre de voies | 1 (Ports RJ45) |
Type de produit | Appareils Power over Ethernet |
Type | Stand-Alone |
Mode de fonctionnement | Mode transparent |
MTTF | 1344,41 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
520,19 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
52,81 Années (SN 29500 standard, température 70 °C, cycle de travail 100 %) | |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Diagnostic local | 24 V Tension de sortie LED verte |
PoE Détection PoE LED jaune | |
Section contrôlée | PoE-IN / 24V-Out 2,25 kV DC 1 min |
PoE-IN / Eth-Out 2,25 kV DC 1 min | |
Power over Ethernet-IN/terre fonctionnelle 2,25 kV DC 1 min | |
Alimentation 24 V/terre fonctionnelle 2,25 kV DC 1 min | |
Terre fonctionnelle/Eth-Out 2,25 kV DC 1 min | |
Support de transmission | Cuivre |
Alimentation | |
Tension d'alimentation (DC) | 48 V DC (par PoE) |
Plage de tension d'alimentation | 44 V DC ... 57 V DC |
Raccordement alimentation | par PoE |
Raccordement du conducteur | |
Section raccordable | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section raccordable AWG | 24 ... 12 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
Pression atmosphérique (service) | 86 kPa ... 108 kPa |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (altitude 3500 mètres) |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Conformité aux directives CEM | CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) Critère A |
CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) Critère A | |
CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) Critère A | |
CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) Critère A | |
CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) Critère A | |
EN 55022 (Perturbations radioélectriques) Critère A | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | PD, conforme à IEEE 802.3af/at |
Affichage d'état | LED : POE, 24 V CC |
Référence | 2891042 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNN142 |
Product key | DNN142 |
Page catalogue | Page 344 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356076036 |
Poids par pièce (emballage compris) | 462 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 420 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 972eddca-5370-496c-8e69-7b6f7115f422 |
Produits compatibles
Avantages
Boîtier compact
IEEE 802.3af, at
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem