Conçu selon la norme CEI 61850-3 (conditions ambiantes)
FL SFP FX SM
-
Module média
2891082
Ce module enfichable étroit à faible encombrement est une interface FO qui transmet les données avec un débit de 100 MBit/s avec une longueur d'onde de 1310 nm (long).
Informations détaillées concernant le produit
LR
Identifiant de lhomologation: LR22250919TANK
Identifiant de lhomologation: TA24215MBV
Identifiant de lhomologation: 48146_B1 BVBSH
Identifiant de lhomologation: Nr. 966RINA
Identifiant de lhomologation: ELE014724XG001ABS
Identifiant de lhomologation: 21_2066186_1_PDAcULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E140403Produits compatibles
Avantages
Structure réseau selon CEI 61850
IEEE 1613
Conforme MSA