FL SFP FX - Module média
2891081

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Ce module enfichable étroit à faible encombrement est une interface FO qui transmet les données avec un débit de 100 MBit/s avec une longueur d'onde de 1310 nm (long).

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Structure réseau selon CEI 61850
IEEE 1613
Conforme MSA