PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P
-
Module relais à semi-conducteurs
2900397
PLC-INTERFACE pour les applications NAMUR, comprenant le bloc de jonction de base PLC-BPT.../21 avec raccordement Push-in et câblage intégré, pour montage sur rail DIN NS 35/7,5, sortie à commutation positive, tension d'alimentation 24 V DC
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
| Application | Détecteurs de proximité NAMUR |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation de base |
| Catégorie de surtension | I |
| Degré de pollution | 2 |
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 15.09.2025 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,34 W |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 50 V DC |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,4 kV |
| Circuit de commande | |
| Tension nominale d'entrée UN | 8,2 V DC ±10 % |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle |
| Tension de marche à vide | 8,2 V DC ±10 % |
| Point de commutation | ≥ 2,1 mA (à l'état conducteur) |
| ≤ 1,2 mA (à l'état bloquant) | |
| 6,3 mA ... 10 mA (en cas de court-circuit) | |
| 0 mA ... 0,35 mA (en cas de rupture de fil) | |
| Hystérésis de commutation | env. 0,2 mA |
| Résistance interne | env. 1 kΩ |
| Longueur du câble | < 30 m |
| Dénomination | Sortie de signal |
| Type de contact | 1 contact NO |
| Type de sortie numérique | électronique |
| Tension nominale de sortie | ≤ 100 mV (à l'état conducteur) |
| UVN - UR; à l'état de blocage | |
| Intensité permanente limite | 50 mA |
| Fréquence de transmission | env. 350 Hz |
| Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | ≤ 1,5 V (UR) |
| Affichage d'état | LED (verte) |
| Affichage des défauts | LED rouge |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle |
| Dénomination | Sortie de signalisation des défauts |
| Tension nominale de sortie | UVN - URest |
| Intensité permanente limite | 50 mA |
| Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | ≤ 2 V (URest) |
| Affichage des défauts | LED rouge |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Embout simple) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Embout TWIN) | |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Profondeur | 94 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60947-5-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2900397 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK6223 |
| Product key | DK6223 |
| GTIN | 4046356506779 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 30,88 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 31,13 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 65148be9-96c9-46ba-82cb-bd6404302572 |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBST 500-PLC RD - Pont sans fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pont enfichable unique 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pont enfichable unique 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pont enfichable unique 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pont enfichable unique 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - Raccordement du système 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Raccordement du système 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Raccordement du système 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Raccordement du système 2296087
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
PLC-ATP BK - Séparateur 2966841
-
PLC-ESK GY - Bloc de jonction d'alimentation 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
Avantages
Possibilité de raccordement pour adaptateur PLC-V8
Tension d'alimentation stabilisée pour le détecteur de proximité NAMUR
Sortie numérique 24 V/50 mA pour le raccordement direct d'automates programmables
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem