Élément de contact avec fonction de court-circuit. En cas de traction du connecteur, tous les contacts sont mis en court-circuit.
HC-TSC-M-06-PT-F
-
Module à élément de contact
1079590
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Veuillez tenir compte du schéma de connexion |
| Généralités | Utilisez des conducteurs d'au moins 1,5 mm² avec une boucle d'une longueur maximum de 2 m. Les boucles de conducteurs ouvertes sont interdites. |
| Généralités | Utiliser uniquement des conducteurs souples avec embouts |
| Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |
| Type de produit | Élément de contact modulaire |
| Série | HC-M-TSC |
| Nombre de pôles | 6 |
| Enfichable | 6 |
| Nombre de prises | 2 |
| Type de matériau du contact | roulés |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Technologie de raccordement | |
| Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
| Raccordement du conducteur | |
| Section raccordable | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| Section raccordable AWG | 21 ... 12 |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 8 mm |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 33,8 mm |
| Hauteur | 45,8 mm |
| Longueur | 29,2 mm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Diamètre de contact | 4 mm |
| Tension de référence (III/3) | 100 V (à l'état enfiché) |
| 100 V (débranchée et pendant l'enfichage) | |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
| Courant de référence | 20 A (après enfichage) |
| 20 A (débranchée et pendant l'enfichage) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Ag |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
| Référence | 1079590 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7ACE |
| Product key | AF7ACE |
| GTIN | 4055626800370 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 44,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 40 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
HC-CST-MOD - Élément de codage 1636127
-
HC-M-B06-MFH-B - Cadre support de module 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cadre support de module 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cadre support de module 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cadre support de module 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cadre support de module 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cadre support de module 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cadre support de module 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cadre support de module 1182095
-
HC-TSC-M-06-PT-M - Module à élément de contact 1079591
-
CF CRIMPHANDY 0,5 - Automate à dénuder et à sertir 1212463
-
CF CRIMPHANDY 0,75 - Automate à dénuder et à sertir 1212464
-
CF CRIMPHANDY 1,0 - Automate à dénuder et à sertir 1212465
-
CF CRIMPHANDY 1,5 - Automate à dénuder et à sertir 1212466
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pince à sertir 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Pince à sertir 1213144
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem