HC-TSC-M-06-PT-M - Module à élément de contact
1079591

Module à élément de contact, nombre de pôles: 6, Mâle, Raccordement Push-in, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, avec fonction de court-circuit

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles