Les routeurs de téléphonie mobile TC ROUTER 4000... sont les successeurs des : TC ROUTER 3000... (TC ROUTER 3002T-4G, 2702528 et TC ROUTER 3002T-3G, 2702529), TC ROUTER 2000... (TC ROUTER 2002T-4G, 2702530 et TC ROUTER 2002T-3G, 2702531) En plus de la connexion mobile 4G LTE éprouvée, les routeurs disposent, selon la version, d'une interface WLAN intégrée ou d'une interface série RS-232/485. Il est possible d'établir la connexion à Internet par l'interface de téléphonie mobile, par un port WAN avec un câble ou par un réseau WiFi disponible.
TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN
-
Routeur
1234354
Routeur 4G LTE industriel, appareil de l'UE, procédure de repli 3G (UMTS/HSPA) et 2G (GPRS/EDGE), point d'accès WLAN 802.11a/b/g/n 150 Mbit/s 2,4 GHz + 5 GHz, switch à 2 ports, pare-feu, NAT, compatibilité IPsec et OpenVPN, 2 DI, 1 DO, RS-232/RS-485
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Application | Ethernet |
| RS-232 | |
| RS-485 | |
| MTTF | 384 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 180 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 64 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
| Fonctions de sécurité | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) dans le RPV | est supporté |
| Nombre de tunnels RPV | IPsec ou OpenVPN, aucune limite, limitation par les ressources du système et la largeur de bande disponible |
| Authentification | X.509v3, PSK |
| Intégrité des données | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, AESXCBC |
| OpenVPN: RSA-..., MD5, SHA..., MDC2, MD5-SHA1, RIPEMD160, MD4, WHIRLPOOL, BLAKE..., ID-RSASSA-PKCS1-V1..., SM3 | |
| Filtrage | Adresses MAC |
| Adresses IP | |
| Ports | |
| Protocoles | |
| Règles pare-feu | Stateful-Inspection-Firewall |
| Mode Internet Protocol Security (IPsec) | Tunnel ESP |
| Routing | VLAN |
| VRRP | |
| IP Pass-Through | |
| NAPT | |
| Multipath | |
| OSF | |
| BGP | |
| Masquerading | |
| Mobile-IP | |
| Bridging | |
| STP/RSTP | |
| Procédé de codage | IPsec: 3DES, AES, Blowfish |
| OpenVPN: AES, ARIA, CAMELLIA, SEED, SM4, BF, CAST5, DES, IDEA, RC2 | |
| Isolation galvanique | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,32 W |
| Type de réseau | Téléphonie mobile |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 10 V DC ... 30 V DC (Via bloc de jonction Push-in enfichable) |
| Courant absorbé typique | < 180 mA (24 V DC) |
| < 500 mA (10 V DC) | |
| ≤ 3 mA (En cas de mode d'économie d'énergie activé) | |
| Courant max. absorbé | 1,5 A |
| Fonction | |
| Management | Gestion basée sur le web |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| TOM (TC ROUTER Online Manager, logiciel de gestion de Phoenix Contact) | |
| Stockage de données | Carte micro SDHC |
| Numérique | |
| Description de l'entrée | Entrée TOR |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Signal d'entrée tension | 10 V DC ... 30 V DC |
| Niveau commut. signal « 0 » | < 8 V DC |
| Niveau commut. signal « 1 » | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signal | |
| Dénomination sortie | Sortie TOR |
| Nombre de sorties | 1 |
| Signal de sortie tension | 10 V DC ... 30 V DC (En fonction de la tension de service) |
| Signal de sortie courant | ≤ 50 mA (non protégée courts-circuits) |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Point de connexion unifilaire rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 9,00 mm |
| Serveur Web | oui |
| Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Débit série | 10 / 100 Mbits/s, avec auto-négociation |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
| Nombre de voies | 2 |
| Distance de transmission | 100 m (paire torsadée blindée) |
| Protocoles supportés | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP, TFTP, SCEP, RADIUS |
| VPN: IPsec, OpenVPN, GRE, L2TP, PPTP | |
| Network Discovery: LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP | |
| Protocoles auxiliaires | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, NTS, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| Données: Interface RS-232 selon la norme EIA-232 | |
| Débit série | ≤ 1000 kbits/s |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| Distance de transmission | 15 m |
| Données: Interface RS-485 selon la norme EIA-485 | |
| Débit série | ≤ 1000 kbits/s |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| Résistance terminale | 120 Ω (réglable par logiciel) |
| Radio | |
| Description de l'interface | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Plage de fréquence | 800 MHz (LTE B20) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1) | |
| 2600 MHz (LTE B7) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Débit de données | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Nombre | 2 |
| Type de raccordement | SMA (femelle) |
| Antenne | Connecteur femelle d'antenne SMA impédance 50 Ω |
| Interface SIM | Micro SIM (3FF) |
| eSIM (plusieurs profils) | |
| GPRS | Class 12, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 12 |
| UMTS | HSPA 3GPP R8 |
| LTE | CAT4 |
| Prise en charge du pays respectif | Europe |
| Radio | |
| Description de l'interface | WLAN selon IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Modules radio raccordables | 10 |
| Mode de fonctionnement | Point d'accès (au maximum 10 clients) |
| Client | |
| Mode double | |
| Maillage | |
| Fréquence | 5 GHz |
| 2,4 GHz | |
| Débit de données | 11 Mbit/s (2,4 GHz, 20 MHz, /b) |
| 54 Mbit/s (2,4 GHz, 20 MHz, /g) | |
| 144 Mbit/s (2,4 GHz, 20 MHz, /n) | |
| 54 Mbit/s (5 GHz, 20 MHz, /a) | |
| 150 Mbit/s (5 GHz, 40 MHz, /n) | |
| Nombre | 2 |
| Type de raccordement | RSMA (femelle) |
| Sécurité | WPA, WPA2 (TKIP, CCMP, PSK, RADIUS) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 130 mm |
| Couleur (Partie supérieure du boîtier) | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau (Boîtier) | Polycarbonate |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Autorisation radio pour l'Europe | |
| Remarque | RED 2014/53/EU |
| Homologation radio États-Unis, FCC | |
| Certificat | Z64-WL18DBMOD |
| Remarque | Directive FCC, Partie 15 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la Directive RED 2014/53/UE |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz (Sévérité de contrôle 3) |
| Intensité champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | ± 2 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Signal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Remarque | Critère B |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Entrée | ± 0,5 kV (symétrique) |
| ± 1 kV (asymétrique) | |
| Signal | ± 1 kV (Ligne données, asymétrique) |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-6-4 |
| Tension perturbatrice selon à EN 55011 | Classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | Classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 1234354 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC422 |
| Product key | DNC422 |
| GTIN | 4063151338534 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 353 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 346 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
| ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - Connecteur mâle pour C.I. 1713311
-
ANT-OMNI-0671-03 - Antenne 1565400
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antenne 1830085
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antenne 2701408
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne 2702898
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Câble coaxial 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Câble coaxial 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Câble coaxial 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Câble coaxial 1340147
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Câble d'antenne 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Câble d'antenne 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Câble d'antenne 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Câble d'antenne 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Câble d'antenne 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Câble d'antenne 2702140
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Parafoudre 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptateur 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Ruban résistant aux intempéries 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Plaque de montage 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Plaque de montage 1456055
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - Mémoire de programme/configuration 1129482
Avantages
Routeur industriel de téléphonie mobile 4G (LTE)
Repli sur 3G (UMTS/HSPA) et 2G (GPRS/EDGE)
Liaison dédiée virtuelle pour connecter des réseaux via le réseau de téléphonie mobile
IPsec et OpenVPN
Configuration grâce à une gestion via le Web ou une carte microSD
Deux ports Ethernet locaux
Mode économie d'énergie commutable
Journal de bord intégré
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
Point d'accès WLAN intégré
Micro SIM et eSIM pour une disponibilité de réseau maximale
Cybersécurité maximale grâce au NTS (Network Time Security)
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem