Licence d'exécution pour Visu+, incluant 1 client Web et une fonction de répartition des alarmes avec restriction à 1024 octets des données d'E/S et des variables de script. Le dispositif peut être complété de 2 liaisons pilotes directes.
Logiciel de visualisation
Que ce soit dans la salle de contrôle centrale, dans la production ou directement sur la machine, une automatisation efficace exige une visualisation adaptée et repose sur le logiciel de visualisation. Misez sur notre logiciel de visualisation polyvalent Visu+ avec fonctionnalité SCADA. Le logiciel convient à toutes les applications, de l'écran tactile compact aux PC industriels.
Licence d'exécution pour Visu+, avec 3 clients Web et statistiques sur les alarmes et la répartition des alarmes, avec restriction à 4096 octets pour les données d'E/S et les variables de script. Deux liaisons pilotes directes sont également possibles.
Licence d'exécution pour Visu+, incluant la fonction de réseautique avec une restriction à 128 octets pour les données d'E/S et les variables de script.
Licence de mise à niveau de WebVisit 6 Basic vers WebVisit 6 Pro
Licence d'utilisation du « WebIQ Runtime » et du « WebIQ Designer » pour AXC F 1152 (1151412) et AXC F 2152 (2404267). Le logiciel et d'autres informations sont disponibles dans la boutique PLC nextStore, à l'adresse : https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748
Licence d'exécution de Visu+, avec fonctions de statistiques des alarmes et une restriction à 4 096 octets des données d'E/S et des variables de script. De plus, 2 liaisons pilotes directes sont possibles.
WebVisit 6 est l'outil d'ingénierie permettant de créer des visualisations Web pour toutes les commandes avec serveur Web intégré. L'interface utilisateur est fonctionnelle et sa version de base offre déjà de nombreux éléments et fonctions graphiques.
Licence d'exécution pour Visu+, incluant la fonction de répartition des alarmes avec restriction à 256 octets des données d'E/S et des variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+, avec restriction à 256 octets des données d'E/S et des variables de script. Deux liaisons pilotes directes sont également possibles.
Licence d'exécution pour Visu+, avec 2 clients web et restriction à 4 096 octets des données d'E/S et des variables de script. Deux liaisons pilotes directes sont également possibles.