Licence d'exécution pour Visu+, incluant 3 clients Web et une restriction à 1024 octets des données d'E/S et des variables de script. En outre, 2 liaisons pilotes directes sont possibles.
Logiciel de visualisation
Que ce soit dans la salle de contrôle centrale, dans la production ou directement sur la machine, une automatisation efficace exige une visualisation adaptée et repose sur le logiciel de visualisation. Misez sur notre logiciel de visualisation polyvalent Visu+ avec fonctionnalité SCADA. Le logiciel convient à toutes les applications, de l'écran tactile compact aux PC industriels.
Licence d'exécution pour Visu+, avec statistiques sur les alarmes sans restriction pour les données d'E/S et les variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+ avec fonctions Serveur OPC (DA & UA) comportant une restriction à 2 048 octets des données d'E/S et des variables de script. Le dispositif peut être complété de 2 liaisons pilotes directes.
Licence d'exécution pour Visu+, avec restriction à 64 octets des données d'E/S et des variables de script. Deux liaisons pilotes directes sont également possibles.
Licence d'exécution pour Visu+, incluant 2 clients Web et une restriction à 2048 octets des données d'E/S et des variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+, avec réseautique sans restriction pour les données d'E/S et les variables de script.
Licence d'utilisation du « WebIQ Runtime » et du « WebIQ Designer » pour AXC F 1152 (1151412) et AXC F 2152 (2404267). Le logiciel et d'autres informations sont disponibles dans la boutique PLC nextStore, à l'adresse : https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748
Licence d'exécution pour Visu+, avec 3 clients Web et la fonction redondance sans restriction pour les données d'E/S et les variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+ incluant 3 clients Web et une restriction à 4 096 octets des données d'E/S et des variables de script. De plus, 2 liaisons pilotes directes sont possibles.
Licence d'exécution pour Visu+, incluant les fonctions 3 clients Web et de répartition des alarmes avec une restriction à 512 octets des données d'E/S et des variables de script. Le dispositif peut être complété de 2 liaisons pilotes directes.