Licence d'exécution pour Visu+ avec 2 clients Web et fonctions Répartition des alarmes sans restriction pour les données d'E/S et les variables de script. Deux liaisons pilotes directes sont également possibles.
Logiciel de visualisation
Que ce soit dans la salle de contrôle centrale, dans la production ou directement sur la machine, une automatisation efficace exige une visualisation adaptée et repose sur le logiciel de visualisation. Misez sur notre logiciel de visualisation polyvalent Visu+ avec fonctionnalité SCADA. Le logiciel convient à toutes les applications, de l'écran tactile compact aux PC industriels.
Licence d'exécution pour Visu+ avec 10 clients web et les fonctions de statistiques et de répartition des alarmes, redondance sans restriction des données d'E/S et des variables de script. De plus, 2 liaisons pilotes directes sont possibles.
Licence d'exécution pour Visu+, incluant 2 clients Web et une restriction à 512 octets des données d'E/S et des variables de script. Deux liaisons pilotes directes sont également possibles.
Licence d'exécution pour Visu+ avec fonctions Répartition des alarmes sans restriction des données d'E/S et des variables de script. De plus, 16 liaisons pilotes directes sont possibles.
Licence d'exécution de Visu+ avec 2 clients web ainsi que les fonctions de répartition des alarmes et de réseautique, avec une restriction à 4 096 octets des données d'E/S et des variables de script. 2 liaisons pilotes directes sont également possibles.
Licence d'exécution pour Visu+, avec 1 client Web et restriction à 2048 octets des données d'E/S et des variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+, avec restriction à 256 octets des données d'E/S et des variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+, avec 1 client Web et restriction à 512 octets des données d'E/S et des variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+, avec 1 client Web et restriction à 512 octets des données d'E/S et des variables de script. Deux liaisons pilotes directes sont également possibles.
Licence d'exécution pour Visu+, avec 3 clients Web et statistiques sur les alarmes et la répartition des alarmes, sans restriction pour les données d'E/S et les variables de script. 2 liaisons pilotes directes sont également possibles.