Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VISU+ 2 RT-D UNLTD AD AS WEB5 - Logiciel de visualisation
1337652

Licence d'exécution de Visu+ avec statistiques et répartition des alarmes et 5 clients web sans restriction des données d'E/S et des variables de script. De plus, 2 liaisons pilotes directes sont possibles.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Accès protégé avec gestion des utilisateurs
Images de process totalement échelonnables pour l'utilisation d'un design sur différents appareils et tailles d'écran
Logiciel et projets multilingues par le biais d'une prise en charge Unicode et d'une commutation en ligne
Fonctionnalité SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) complète avec visualisation, représentation des tendances et gestion des alarmes
Couplage de commande avec OPC et 2 pilotes directs
Couplage direct du pilote aux commandes, par ex. Siemens S7 ou via Modbus/TCP et Modbus/RTU
Enregistrement de données, représentation par tendance et gestion des recettes
Possibilité de scripts en VBA et IL