Eléments de contact, avec 4 vis de fixation
    
  
  HC-COM-Q4/2-I-AT/PT-F
   - 
  Élément de contact
    
      1079557
      
      
    
  
      Élément de contact, nombre de pôles: 4+2+PE, taille: COM, contacts de puissance: 4, contacts de commande: 2, nombre de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement vissé axial, 400 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, application: Puissance / signal
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Installation facile sans outil, même assemblé, grâce à la technologie de raccordement Push-in
        Installation très rapide en comparaison avec les autres technologies de raccordement
        Câblage rapide et facile, en particulier dans les endroits étroits
        Possibilité de câblage automatisé par un robot
        Manipulation et câblage sécurisés grâce à un organe de commande de couleur contrastée
        Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373
        Détrompage rapide et économique avec des profilés en plastique