Eléments de contact, avec 4 vis de fixation
HC-COM-Q4/2-I-AT/PT-M
-
Élément de contact
1079558
Élément de contact, nombre de pôles: 4+2+PE, taille: COM, contacts de puissance: 4, contacts de commande: 2, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement vissé axial, 400 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, application: Puissance / signal
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
| Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |
| Remarque concernant la connectique axiale : Uniquement pour fils flexibles. Les sections de conducteur indiquées se rapportent à la section géométrique du câble utilisé. L'utilisation de câbles dont la section géométrique diffère considérablement de la section nominale du câble doit être contrôlée avant l'emploi. Le logement de raccordement de la connectique axiale à vis est conçu pour les câbles à faible diamètre selon VDE 0295 classe 5. Les structures de ligne différentes (p.ex. lignes de classe 6) sont à contrôler avant utilisation. Instructions de montage Avant le début du montage, il convient de s'assurer que la vis conique est entièrement dévissée (l'alvéole est ouverte). Il est interdit de torsader les câbles. Les fils doivent être insérés jusqu'à la butée dans l'alvéole de contact (jusqu'à ce que l'isolation se trouve contre le contact). Maintenir le fil en position et le serrer à l'aide d'une clé Allen. L'extrémité du fil doit être sectionnée avant de procéder à un nouveau raccordement. Le resserrage de la vis de raccordement n'est autorisé qu'une seule fois afin d'éviter une rupture de fil. Afin d'éviter tout endommagement au niveau du contact, le fil / le câble doit être absorbé mécaniquement à une distance convenable par rapport au point de jonction (p. ex. pour l'utilisation dans une découpe en tôle). La norme DIN VDE 0100-520:2003-06 contient des indications pour une exécution correcte. Les raccordements non utilisés doivent être serrés au couple de serrage maximal. |
|
| Vis à 6 pans creux | SW 2 |
| Type de produit | Élément de contact à polarité fixe |
| Série | HC-COM |
| Application | Puissance / signal |
| Type | COM |
| Nombre de pôles | 6 |
| Enfichable | 4+2+PE |
| Numérotation des contacts | 1 - 4 (Contacts de puissance) |
| 11 - 12 (Contacts de commande) | |
| Nombre de raccordements par pôle | 1 |
| Nombre de contacts de puissance | 4 |
| Nombre de contacts de commande | 2 |
| Type de matériau du contact | tourné |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 48 mm |
| Longueur | 42 mm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Diamètre de contact | 4 mm |
| Technologie de raccordement | |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé axial (Contacts de puissance) |
| Raccordement Push-in (Contacts de commande) | |
| Nombre de raccordements par pôle | 1 |
| Connexion selon la norme | CEI / EN |
| Raccordement du conducteur | |
| Section raccordable | 2,5 mm² ... 6 mm² (Contacts de puissance) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Contacts de commande, concerne les conducteurs souples avec embouts) | |
| Section raccordable AWG | 14 ... 10 (Contacts de puissance) |
| 22 ... 16 (Contacts de commande, concerne les conducteurs souples avec embouts) | |
| Couple de serrage | 1,5 Nm ... 1,8 Nm (2,5 mm² ... 6,0 mm²) |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 9 mm +1 mm (Puissance) |
| 8 mm (Signal) | |
| Tension de référence (III/3) | 400 V (Contacts de puissance phase-terre) |
| 690 V (Contacts de puissance phase-phase) | |
| 250 V (Contacts de commande) | |
| Contacts de puissance de la tension de référence | 400/690 V |
| 250 | |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV (Contacts de puissance phase-phase) |
| 4 kV (Contacts de commande) | |
| Courant de référence | 40 A (Contacts de puissance) |
| 10 A (Contacts de commande) |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint | NBR |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Ag (alternative Au) |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Matériau surface de contact, contact de puissance | Ag |
| Matériau surface de contact, contact de commande | Ag (alternative Au) |
| Normes / Spécifications | PC |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
| Essai | |
| Normes/prescriptions | PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) |
| Référence | 1079558 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7ABH |
| Product key | AF7ABH |
| GTIN | 4055626800363 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 64,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
HC-COM-Q4/2-I-AT/PT-F - Élément de contact 1079557
-
CF CRIMPHANDY 0,5 - Automate à dénuder et à sertir 1212463
-
CF CRIMPHANDY 0,75 - Automate à dénuder et à sertir 1212464
-
CF CRIMPHANDY 1,0 - Automate à dénuder et à sertir 1212465
-
CF CRIMPHANDY 1,5 - Automate à dénuder et à sertir 1212466
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pince à sertir 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Pince à sertir 1213144
Avantages
Installation facile sans outil, même assemblé, grâce à la technologie de raccordement Push-in
Installation très rapide en comparaison avec les autres technologies de raccordement
Câblage rapide et facile, en particulier dans les endroits étroits
Possibilité de câblage automatisé par un robot
Manipulation et câblage sécurisés grâce à un organe de commande de couleur contrastée
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373
Détrompage rapide et économique avec des profilés en plastique
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem